17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型ダイアフラム圧力ポンプ(完全自給式)

通常単価(税別)
126,184円
税込単価
138,802円
通常出荷日:1日目

完全自給式のため、タンク上部に設置できる強力な圧力ポンプです。

  • 商品タイプ
    自吸式
  • 詳細仕様1
    ・最大流量(L/min):22.7・最大吐出圧力(kg/cm2):4.8・接液部素材:ハウジング/ガラス入りナイロン、ダイアフラム/塩化ビニル樹脂系熱可塑性エラストマー、チェックバルブ/EPDM(エチレンプロピレンゴム)
  • 内容量
    1個

型番:

3-8450-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-8450-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
自吸式
仕様
電源:24VDC
詳細仕様1
・最大流量(L/min):22.7・最大吐出圧力(kg/cm2):4.8・接液部素材:ハウジング/ガラス入りナイロン、ダイアフラム/塩化ビニル樹脂系熱可塑性エラストマー、チェックバルブ/EPDM(エチレンプロピレンゴム)
詳細仕様2
・接続口径:13/4″ホース接続・継手:脱着式・電源:24VDC・サイズ:269×129×120mm・重量:3.5kg
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-8450-02

仕様

詳細仕様2

内容量

最小発注数量
電源:24VDC
・接続口径:13/4″ホース接続・継手:脱着式・電源:24VDC・サイズ:269×129×120mm・重量:3.5kg
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,184円
( 138,802円 )
1日目

詳細情報

基本情報

完全自給式のため、タンク上部に設置できる強力な圧力ポンプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型ダイアフラム圧力ポンプ(完全自給式)の型番3-8450-02のページです。 型番3-8450-02に関する仕様情報を記載しております。
大型ダイアフラム圧力ポンプ(完全自給式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型ダイアフラム圧力ポンプ(完全自給式)
圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)300L/min
耐食型ダイアフラム定量ポンプ(SIMDOS02)
小型圧力ダイヤフラムポンプ 吐出量(l/min) 2.6、14
圧縮空気用フィルター(3in1マルチ・ドライフィルタ)750~1500L/min
専用エレメント(3in1マルチ・ドライフィルタ用)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格126,184円75,049円271,615円 -41,673円80,313円 -9,322円 -
通常出荷日1日目8日目1日目〜在庫品1日目8日目8日目〜
商品タイプ自吸式関連商品電動式自吸式関連商品関連商品
詳細仕様1・最大流量(L/min):22.7・最大吐出圧力(kg/cm2):4.8・接液部素材:ハウジング/ガラス入りナイロン、ダイアフラム/塩化ビニル樹脂系熱可塑性エラストマー、チェックバルブ/EPDM(エチレンプロピレンゴム)・接続口径(Rc):1/4・最大流量(L/min):300 ※最大流量は0.7Mpa時です。・使用圧力:0.3~0.97MPa・使用温度範囲:5~60℃・固形粒子除去:0.01μm----
内容量1個1個-1台1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました