ファクトリーサプライ用品技術窓口

くもり止めクロス ザヴィーナ・ミニマックス 約120×150mm S072 3-9049-01

くもり止めクロス ザヴィーナ・ミニマックス 約120×150mm S072

通常単価(税別)
699円
税込単価
769円
通常出荷日:1日目

【特長】・ふき取るだけでレンズの曇りを防止する効果があります。・繰り返し使用可能です。

  • 形状
    その他
  • 曇り止め
    無
  • UVカット
    無
  • 耐静電性
    無
  • 傷防止
    無
  • レンズ交換
    無
  • JANコード
    4560274453408
  • 詳細仕様1
    ・サイズ(mm):約120×150・入数:1袋(1枚入)・材質:PES・ナイロン
  • 詳細仕様2
    ・使用回数:約40~50回(水洗い不可)・付属品:携帯用ポーチ・※水中眼鏡には使用できません。
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • 水中眼鏡には使用できません。

型番:

3-9049-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

使用例

くもり止めクロス ザヴィーナ・ミニマックス 約120×150mm S072 使用例

 

3-9049-01の仕様・寸法情報

形状
その他
曇り止め
無
UVカット
無
耐静電性
無
傷防止
無
レンズ交換
無
JANコード
4560274453408
詳細仕様1
・サイズ(mm):約120×150・入数:1袋(1枚入)・材質:PES・ナイロン
詳細仕様2
・使用回数:約40~50回(水洗い不可)・付属品:携帯用ポーチ・※水中眼鏡には使用できません。
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-9049-01

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
699円
( 769円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふき取るだけでレンズの曇りを防止する効果があります。
・繰り返し使用可能です。

ご注意

  • 水中眼鏡には使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

くもり止めクロス ザヴィーナ・ミニマックス 約120×150mm S072の型番3-9049-01のページです。 型番3-9049-01に関する仕様情報を記載しております。
くもり止めクロス ザヴィーナ・ミニマックス 約120×150mm S072のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
くもり止めクロス ザヴィーナ・ミニマックス 約120×150mm S072
高性能くもり止めゴーグル
高性能くもり止めゴーグル YG-5200PET-Afα
保護メガネ RSX(S)-RPF
ミドリ安全 前掛型めがね MM-20
一眼型保護メガネ オーバーグラス(曇り止め)
メーカーアズワンアズワン山本光学アズワンミドリ安全UVEX
通常価格699円2,996円 -3,499円3,927円5,038円2,557円
通常出荷日1日目1日目6日目1日目7日目1日目
形状その他ゴーグルゴーグル二眼型メガネ取付型メガネ一眼型メガネ
曇り止め無有無有無有
UVカット無無無無有有
耐静電性無無無無無無
傷防止無有無無有有
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました