17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDライト クランプセット

通常単価(税別)
1,460円
税込単価
1,606円
通常出荷日:6日目

【特長】・丸棒の支柱への取り付けが可能になります。適応機種:L-700/701/705

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4962772475775
  • 内容量
    1セット

型番:

1-8272-31
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-8272-31の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4962772475775
内容量
1セット

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-8272-31

内容量

最小発注数量
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,460円
( 1,606円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸棒の支柱への取り付けが可能になります。
適応機種:L-700/701/705

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDライト クランプセットの型番1-8272-31のページです。 型番1-8272-31に関する仕様情報を記載しております。
LEDライト クランプセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDライト クランプセット
ブラックライト(UV-LED)
LEDライトボード
光学機器用ハロゲン電球 JCRハロゲン
人工太陽照明灯 500Wシリーズ
人工太陽照明灯
メーカーアズワンアズワンアズワン岩崎電気アズワンアズワン
通常価格1,460円1,307円 -42,593円 -4,010円1,034,398円 -338,709円 -
通常出荷日6日目1日目1日目在庫品1日目8日目〜12日目〜
商品タイプその他ブラックライトその他その他多目的ライトその他
その他オプション--オプション--
JANコード4962772475775-----
内容量1セット1個1台-1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

多目的ライト・照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました