17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

吸音硬質フェルトボード

通常単価(税別)
1,128円~2,024円
税込単価
1,241円~2,226円
通常出荷日:4日目

【特長】・カッター等で容易に加工可能です。・防音・騒音対策に効果を発揮します。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

幅

(mm)

長さ

(mm)

JANコード

詳細仕様1

内容量

最小発注数量
300
300
4535395502113
・サイズ(mm):300×300×9・材質:ポリエステルフェルト・付属品:ステンレスピン×6本
1枚
1個
400
400
4535395502212
・サイズ(mm):400×400×9・材質:ポリエステルフェルト・付属品:ステンレスピン×6本
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,128円
( 1,241円 )
4日目
2,024円
( 2,226円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カッター等で容易に加工可能です。
・防音・騒音対策に効果を発揮します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吸音硬質フェルトボードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸音硬質フェルトボード
偏光板80×80mm(10枚組)
フェライト磁石 異方性
耐熱シート 250×280mm
フッ素樹脂フィルム ETFE-0.05-1m
断熱ガラスクロス
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,128円-1,578円2,732円 -3,640円18,675円47,788円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目10日目12日目
商品タイプ素材シート素材シートシートシート
材質【樹脂】ポリエステル【その他】その他【その他】その他【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂【樹脂】ふっ素樹脂【その他】その他
厚さ(mm)90.450.080.051.5
詳細タイプボード偏光板異方性---
内容量1枚1袋(10枚)1袋(10個)1箱(2枚)1巻1巻
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト