ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネットパレット (粉体塗装タイプ)

  • 材質(本体)
    スチール
  • 脚部高さ(mm)
    100
  • 最大積載段数(段)
    4
  • 線径(mm)
    6
  • 網ピッチ(mm)
    50×50
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    表面処理:粉体塗装
  • ゲート
    半開

ご注意

  • 車上渡しになります。
  • 重量物ですのでご注意ください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

最大積載荷重

(kg)

JANコード

トラスココード

呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ

最内寸法(mm)間口×奥行×高さ

色

フォーククリアランス(mm)間口×奥行

質量(g)

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口

外形寸法(mm)高さ

最小発注数量
1500
4989999894066
115-3665
1000×800×850
950×760×700
青
869×580
50000.0
800
1000
850
1個
1500
4989999894073
115-3666
1000×800×850
950×760×700
緑
869×580
50000.0
800
1000
850
1個
1500
4989999894059
115-3664
1000×800×850
950×760×700
赤
869×580
50000.0
800
1000
850
1個
1200
4989999894097
115-3668
1200×1000×890
1150×950×740
青
1079×757
65000.0
1000
1200
890
1個
1200
4989999844665
115-3669
1200×1000×890
1150×950×740
緑
1079×757
65000.0
1000
1200
890
1個
1200
4989999894080
115-3667
1200×1000×890
1150×950×740
赤
1079×757
65000.0
1000
1200
890
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,832円
( 35,015円 )
4日目
31,832円
( 35,015円 )
4日目
31,832円
( 35,015円 )
4日目
41,502円
( 45,652円 )
4日目
41,502円
( 45,652円 )
4日目
41,502円
( 45,652円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最も汎用的に普及しているサイズです。
・折りたたみが簡単です。
・フォークリフトによる荷役が容易にできます。
・メッシュ構造で強度に優れています。
【用途】
・工場・倉庫などでの用途別色管理に。
・各種工場、作業現場に。
【材質】
・スチール
・表面処理:粉体塗装

ご注意

  • 車上渡しになります。
  • 重量物ですのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネットパレット (粉体塗装タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネットパレット (粉体塗装タイプ)
ネットパレット(溶融亜鉛メッキタイプ・ハンドルキャスター付)
ネットパレット(吊りタイプ)キャスター付タイプ
ネットパレット(吊りタイプ)標準タイプ
ネットパレット (クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)
ステンレス ネットパレット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格31,832円-55,326円 -56,105円 -49,162円 -31,934円 -143,889円 -
通常出荷日4日目2日目4日目4日目4日目〜1日目〜
材質(本体)スチールスチールスチールスチールスチールステンレス(SUS304)
脚部高さ(mm)100100100100100100
最大積載段数(段)4114-4
線径(mm)666666
網ピッチ(mm)50×5050×5050×5050×5050×50-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト