17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

粘着ローラークリーナーホルダー【1~2個入り】

粘着ローラークリーナーホルダー
通常単価(税別)
2,8863,079
税込単価
3,1753,387
通常出荷日:1日目

【特長】・粘着ローラークリーナーの収納に便利です。・2個1組のマグネット式なのでローラーの幅やハンドル...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

タイプ

質量(g)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
4989999858273
114-9034
フックセパレート型(2本1組)
150.000
-
1パック

2個入り

4989999858280
114-9036
フック2本爪型
170.000
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,886
( 3,175 )
1日目
3,079
( 3,387 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着ローラークリーナーの収納に便利です。
・2個1組のマグネット式なのでローラーの幅やハンドルの形状によってレイアウトを変更できます。
【用途】
・クリーンルームなどの入口設置用に。
・工場・作業現場の設置用に。
【材質】
・本体:アクリル樹脂
・裏面:マグネットシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

粘着ローラークリーナーホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト