17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

粘着ローラークリーナーホルダー 卓上型

通常単価(税別)
8,2327,839
税込単価
9,0558,623
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・粘着ローラークリーナーの収納に便利です。・3本収納タイプで中でキッチリ固定でき、きれいに収納...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4989999858297
  • トラスココード
    114-9037
  • タイプ
    ボックス型
  • 質量(g)
    1050.000
  • 材質1
    本体:アクリル樹脂
  • 材質2
    フタ部分:ネオジム磁石

型番:

NRH-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NRH-3の仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4989999858297
トラスココード
114-9037
タイプ
ボックス型
質量(g)
1050.000
材質1
本体:アクリル樹脂
材質2
フタ部分:ネオジム磁石
RoHS?
6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NRH-3
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,2327,839
( 8,623 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着ローラークリーナーの収納に便利です。
・3本収納タイプで中でキッチリ固定でき、きれいに収納できます。
・マグネット式のフタ付なので開け閉めが簡単で、ホコリを防ぐことができます。
【用途】
・クリーンルームなどの入口設置用に。
・工場・作業現場の設置用に。
【材質】
・本体:アクリル樹脂
・フタ部分:ネオジム磁石

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粘着ローラークリーナーホルダー 卓上型の型番NRH-3のページです。 型番NRH-3に関する仕様情報を記載しております。
粘着ローラークリーナーホルダー 卓上型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘着ローラークリーナーホルダー 卓上型
粘着ローラーハンドル(オールステンレス)
粘着ローラー スペアテープ
ぱたぱた粘着ローラー
粘着クリーナートルクル スペア
コロコロ(強粘着タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山ミドリ安全アズマ工業アイリスオーヤマnitoms
通常価格8,23213,73021,3341,700 -474 -5,726 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目〜2日目〜1日目
その他オプション-----
JANコード4989999858297-----
トラスココード114-9037-----
タイプボックス型-----
質量(g)1050.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト