ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 パネリーナ オプション用品【1~10個入り】 |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
ミスミ 軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ |
|
ミスミ 軽中量ラック 150㎏タイプ |

| 商品名 | 型番 |
|---|---|
| 専用フック | TUR-FS |
| TUR-FL | |
| 六角レンチフック | TUR-6K |
| サンダーフック | TUR-SN |
| ホースフックS | TUR-HFS |
| ホースフックL | TUR-HFL |
| ワンタッチ樹脂フック | TUR-FJTS |
| TUR-FJTL | |
| TUR-FJYS | |
| TUR-FJYL | |
| ツールトレー | TRU-TT |
| TRU-TTL | |
| TRU-TTS | |
| ファイルフォルダー | TUR-FHS |
| TUR-FHL |



【特長】
・壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
・多目的に使えるパンチングパネルラックです。
・従来品のフックも使用可能です。
【用途】
・工具の分類。
・工具の整理・管理。
【材質】
・スチール
・ポリエチレン
・パンチングボード・テーブル・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)
・フックボルト・取付ボルト:スチール(三価黒)

トラスコ中山
パンチングパネルラック パネリーナ

トラスコ中山
パネリーナ オプション用品

トラスコ中山
UPR型パンチングラック用パネル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
パンチングパネルオプション 工具フック(2穴掛け)
0通常価格(税別):1,137円~

和気産業
天然木使用 穴あきボード
5通常価格(税別):2,269円~

トラスコ中山
UPR型パンチングラック用パネル
5通常価格(税別):11,923円~

トラスコ中山
コバンザメ マグネットホースフック
5通常価格(税別):2,606円~

和気産業
WAKI メッシュパネル 900X1500mm 黒
0通常価格(税別):6,914円

トラスコ中山
軽量ビン
0通常価格(税別):787円~

サカエ
ステンレスラックシステム 本体・オプション
0通常価格(税別):22,287円~

トラスコ中山
コバンザメ マグネットフック 2本爪
0通常価格(税別):3,062円

山金工業
マルチシステム用オプション パンチングパネル
0通常価格(税別):8,930円~