ファクトリーサプライ用品技術窓口

フリッパードアキャビネット FPD型 (引出し付タイプ)

通常単価(税別)
234,919
税込単価
258,411
通常出荷日:19日目

【特長】・扉を両側に収納できるので場所をとりません。【用途】・倉庫や工場内で行う部品や工具などの集中管...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    1010
  • 奥行(mm)
    650
  • 高さ(mm)
    1335
  • 均等積載量(Kg)/段
    150
  • JANコード
    4989999962383
  • トラスココード
    125-6576
  • 質量(g)
    86000.0
  • 材質1
    スチール
  • 引出し内寸(mm)奥行
    400
  • 引出し内寸(mm)間口
    355
  • 引出し内寸(mm)深さ
    83
  • 最大積載量(kg/台)
    500
  • ネオグレー
  • 棚板ピッチ(mm)
    37
  • 中棚板寸法(mm)間口×奥行×高さ
    800×575×35
  • 棚1段あたりの耐荷重(kg)
    150
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    37
  • スライド棚内寸(mm)間口×奥行×深さ
    747×555×51
  • 引出し
    上部2連引出し1段
  • 付属品
    棚板2枚・引出し棚1枚

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番:

FPD-402SD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FPD-402SDの仕様・寸法情報

間口(mm)
1010
奥行(mm)
650
高さ(mm)
1335
均等積載量(Kg)/段
150
JANコード
4989999962383
トラスココード
125-6576
質量(g)
86000.0
材質1
スチール
引出し内寸(mm)奥行
400
引出し内寸(mm)間口
355
引出し内寸(mm)深さ
83
最大積載量(kg/台)
500
ネオグレー
棚板ピッチ(mm)
37
中棚板寸法(mm)間口×奥行×高さ
800×575×35
棚1段あたりの耐荷重(kg)
150
棚板調整ピッチ(mm)
37
スライド棚内寸(mm)間口×奥行×深さ
747×555×51
引出し
上部2連引出し1段
付属品
棚板2枚・引出し棚1枚

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
FPD-402SD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
234,919
( 258,411 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉を両側に収納できるので場所をとりません。
【用途】
・倉庫や工場内で行う部品や工具などの集中管理。

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリッパードアキャビネット FPD型 (引出し付タイプ)の型番FPD-402SDのページです。 型番FPD-402SDに関する仕様情報を記載しております。
フリッパードアキャビネット FPD型 (引出し付タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリッパードアキャビネット FPD型 (引出し付タイプ)
工具キャビネット DX型(ホワイト)用パンチングパネル
工具キャビネット DX型(ホワイト)用メラミン化粧天板
スーパーヘビーキャビネット用仕切板 540×H120
ユニット保管庫 DX型 (ホワイト) 両開きタイプ
ユニット保管庫 DX型 (ホワイト) オープンタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格234,91931,37324,02623,13369,62463,327
通常出荷日19日目18日目18日目8日目8日目8日目
間口(mm)1010881881540881881
奥行(mm)65055155154551551
高さ(mm)133570020120880880
均等積載量(Kg)/段150---8070
JANコード498999996238345504142347074550414234691498999966552949899996041774989999604160

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました