ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ツールバッグ(キャリー付) EA683ZKシリーズ |
|
福徳産業 すべり止め手袋吸ちゃん 5本指切り手袋 778シリーズ L 黒/紺/オレンジ |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |












複数のケース、ボックスを組み合わせて使用できる段積みバッグです。【特長】・ボックス(SB-BOX)、キ...
詳細を確認





通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
37,482円 ( 41,230円 ) | 1日目 |
14,506円 ( 15,957円 ) | 1日目 |
20,800円 ( 22,880円 ) | 1日目 |
4,371円 ( 4,808円 ) | 1日目 |
5,888円 ( 6,477円 ) | 1日目 |
12,297円 ( 13,527円 ) | 4日目 |
10,654円 ( 11,719円 ) | 4日目 |
10,654円 ( 11,719円 ) | 4日目 |
11,472円 ( 12,619円 ) | 1日目 |
10,649円 ( 11,714円 ) | 4日目 |
11,195円 ( 12,315円 ) | 1日目 |
複数のケース、ボックスを組み合わせて使用できる段積みバッグです。
【特長】
・ボックス(SB-BOX)、キャリーケース(SB-CARRY)、パーツケース(SB-PT42B)は、樹脂バックルで連結可能です。
・パーツケース(SB-PT31B)は、ボックス(SB-BOX)に最大5個の収納が可能です。
・耐久性&耐水性の高いクリスタルプロテクションPVD生地を使用しています。
・現場に応じて必要なものだけ選んで組み合わせられます。
・ボックス(SB-BOX)、キャリーケース(SB-CARRY)には、電動工具などの大型サイズケースを収納できるよう大容量で設計をしています。
【主な用途】
・建設現場や土木作業などで使用する機材などの大容量ケース
・必要に応じて自由に使い分けできる機能ツールケース

トラスコ中山
長尺物用収納バッグ TLB-1200

トラスコ中山
TOUGH ターポリンツールバッグ 黒色

トラスコ中山
中山式 電工袋
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SK-11
ポップアップバッグ カラビナ付
0通常価格(税別):1,124円

ホーザン
ツールバッグ(ポリエステル製)
5通常価格(税別):1,991円

SK-11
ツールキャリーバッグPRO STC-L・STC-M
4通常価格(税別):4,588円~

DBLTACT
カッターケース 200×75×45mm
0通常価格(税別):767円

ベストツール
極匠 工具差しスリーリングタイプ GTH-01
0通常価格(税別):986円

エスコ
ツールホルダー(ベルト通し幅 60mm,65mm)
0通常価格(税別):1,444円~

トラスコ中山
プロ用軽量ボックス型リュック ショルダーコンテナ A3BL-BK
0通常価格(税別):16,561円

カジメイク
Waist Bag ウエストバッグ
0通常価格(税別):1,396円

ワークマスター
EVAケース
0通常価格(税別):928円~