17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1400mm、ウレタンキャスター)

通常単価(税別)
80,137132,719特別価格
税込単価
88,151145,991特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。・カラーはグリーンでオ...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    1400
  • 均等積載量 (kg/段)
    300
  • グリーン
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 最大積載量(kg/台)
    500
  • 棚段数(段)
    4
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    50
  • 材質3
    キャスター:ゴム

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 1台あたりの耐荷重を超えて使用しないでください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

材質

天地棚段数

(段)

連結タイプ

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

有効間口(mm)

RoHS?最小発注数量
中量タイプ(200Kg~500Kg)
スチール
4
単体型
900
450
114-3850
4989999759679
49800
842
6
1個
-
-
-
-
900
600
114-3852
4989999759693
52000
842
6
1個
中量タイプ(200Kg~500Kg)
スチール
4
単体型
900
870
114-3854
4989999759716
61000
842
6
1個
中量タイプ(200Kg~500Kg)
スチール
4
単体型
1200
450
114-3856
4989999759853
49800
1142
6
1個
-
-
-
-
1200
600
114-3858
4989999759877
52000
1142
6
1個
中量タイプ(200Kg~500Kg)
スチール
4
単体型
1200
870
114-3861
4989999759891
61000
1142
6
1個
中量タイプ(200Kg~500Kg)
スチール
4
単体型
1500
450
114-3863
4989999749762
49800
1442
6
1個
中量タイプ(200Kg~500Kg)
スチール
4
単体型
1500
600
114-3865
4989999749786
52000
1442
6
1個
中量タイプ(200Kg~500Kg)
スチール
4
単体型
1500
870
114-3868
4989999749809
61000
1442
6
1個
中量タイプ(200Kg~500Kg)
スチール
4
単体型
1800
450
114-3870
4989999765441
49800
1742
6
1個
-
-
-
-
1800
600
114-3872
4989999765465
52000
1742
6
1個
中量タイプ(200Kg~500Kg)
スチール
4
単体型
1800
870
114-3874
4989999765489
61000
1742
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,13763,724
( 70,096 )
8日目
87,03066,978
( 73,676 )
8日目
108,93483,726
( 92,099 )
8日目
87,01566,914
( 73,605 )
8日目
97,65475,056
( 82,562 )
8日目
115,43188,720
( 97,592 )
8日目
91,02869,964
( 76,960 )
8日目
104,20380,090
( 88,099 )
8日目
121,49193,377
( 102,715 )
8日目
97,37074,838
( 82,322 )
8日目
106,84382,119
( 90,331 )
8日目
132,719102,007
( 112,208 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。
・カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。
・各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。
・キャスター:自在S付X2 自在X2
【材質】
・本体:スチール
・キャスター金具:スチール
・キャスター:ゴム

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 1台あたりの耐荷重を超えて使用しないでください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1400mm、ウレタンキャスター)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1400mm、ウレタンキャスター)
M3型中量棚(段300kg荷重タイプ、高さ1811mm) 免震樹脂ベース付 連結型
TRUSCO TSUG 連結型 スチール軽量ボルトレス棚 ブラック/オレンジ
中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1400mm、ゴムキャスター)
中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1700mm、ウレタンキャスター)
中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ウレタンキャスター)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格80,137-23,057 -26,053 -59,505 -65,171 -83,683 -
通常出荷日8日目1日目〜1日目8日目8日目8日目
高さ(mm)1400-1800140017002000
均等積載量(kg/段)300300100300300300
グリーンネオグレーブラックグリーングリーングリーン
材質1本体:スチール本体:スチール(粉体塗装)----
材質2キャスター金具:スチール免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト