ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルト式棚 R3型 用脱着式落下防止バー

通常単価(税別)
2,957円~3,708円
税込単価
3,253円~4,079円
通常出荷日:8日目

脱着可能な落下防止バーです。高さ(mm):11色:グリーン材質:スチール,表面処理:メラミン焼き付け塗...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    11
  • 色
    グリーン
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    表面処理:メラミン焼き付け塗装

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

適合

トラスココード

JANコード

質量(g)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
間口1200mm用
114-4997
4989999871838
500.0
-
1個
間口1500mm用
114-4996
4989999871821
630.0
-
1個
間口1800mm用
114-4994
4989999871814
750.0
-
1個
間口900mm用
114-4998
4989999871845
380.0
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,157円
( 3,473円 )
8日目
3,502円
( 3,852円 )
8日目
3,708円
( 4,079円 )
8日目
2,957円
( 3,253円 )
8日目

詳細情報

基本情報

脱着可能な落下防止バーです。
高さ(mm):11
色:グリーン
材質:スチール,表面処理:メラミン焼き付け塗装

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量ボルト式棚 R3型 用脱着式落下防止バーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルト式棚 R3型 用脱着式落下防止バー
中量ボルト式棚 R3型 用回転式落下防止バー
TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行600mm用)
TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行900mm用)
TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行450mm用)
TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行750mm用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,957円-5,939円 -27,086円 -29,870円 -25,832円 -27,820円 -
通常出荷日8日目2日目〜19日目14日目〜18日目〜14日目〜
高さ(mm)1116180.2180.2180.2180.2
色グリーングリーンオイスターホワイトオイスターホワイトオイスターホワイトオイスターホワイト
材質1スチールスチールベース:スチールベース:スチールベース:スチールベース:スチール
材質2表面処理:メラミン焼き付け塗装表面処理:ユニクロメッキ表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト