17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚 M3型  (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

中量ボルトレス棚 M3型  (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

図面

M3-6353M2/M3-6353M2B/M3-6453M2/M3-6453M2B/M3-6553M2/M3-6553M2B/M3-6653M2/M3-6653M2B

中量ボルトレス棚 M3型  (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ) M3-6353M2/M3-6353M2B/M3-6453M2/M3-6453M2B/M3-6553M2/M3-6553M2B/M3-6653M2/M3-6653M2B図面

M3-6363M2/M3-6363M2B/M3-6463M2/M3-6463M2B/M3-6563M2/M3-6563M2B/M3-6663M2/M3-6663M2B

中量ボルトレス棚 M3型  (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ) M3-6363M2/M3-6363M2B/M3-6463M2/M3-6463M2B/M3-6563M2/M3-6563M2B/M3-6663M2/M3-6663M2B図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量ボルトレス棚 M3型  (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ) 取扱説明書-1中量ボルトレス棚 M3型  (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ) 取扱説明書-2中量ボルトレス棚 M3型  (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ) 取扱説明書-3中量ボルトレス棚 M3型  (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ) 取扱説明書-4

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

連結タイプ

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最大積載量(kg/台)

有効間口(mm)

最小発注数量
単体型
961
481
1800 ~ 1811
116-4078
4989999924220
58400
2500
860
1個
連結型追加(2本支柱)
900
471
1800
116-4093
4989999924237
50800
-
860
1個
単体型
900
571
1800
116-4079
4989999924244
65100
-
860
1個
連結型追加(2本支柱)
900
571
1800
116-4094
4989999924251
57500
-
860
1個
単体型
1200
471
1800
116-4080
4989999924268
68300.0
-
1160
1個
連結型追加(2本支柱)
1200
471
1800
116-4095
4989999924275
60700
-
1160
1個
単体型
1200
571
1800
116-4081
4989999924282
76100
-
1160
1個
連結型追加(2本支柱)
1200
571
1800
116-4096
4989999924299
68500
-
1160
1個
単体型
1500
471
1800
116-4083
4989999924305
78200
-
1460
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
471
1800
116-4097
4989999924312
70600.0
-
1460
1個
単体型
1500
571
1800
116-4084
4989999924329
108600.0
-
1460
1個
連結型追加(2本支柱)
1500
571
1800
116-4098
4989999924336
82900.0
-
1460
1個
単体型
1800
471
1800
116-4085
4989999924343
95100
-
1760
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
471
1800
116-4099
4989999924350
87500
-
1760
1個
単体型
1800
571
1800
116-4086
4989999924367
105300.0
-
1760
1個
連結型追加(2本支柱)
1800
571
1800
116-4100
4989999924374
97700.0
-
1760
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,376円
( 76,314円 )
1日目
65,812円
( 72,393円 )
1日目
74,925円
( 82,418円 )
1日目
71,465円
( 78,612円 )
1日目
75,149円
( 82,664円 )
1日目
71,691円
( 78,860円 )
1日目
80,987円
( 89,086円 )
1日目
77,528円
( 85,281円 )
1日目
81,109円
( 89,220円 )
1日目
77,650円
( 85,415円 )
1日目
88,599円
( 97,459円 )
1日目
85,139円
( 93,653円 )
1日目
88,527円
( 97,380円 )
1日目
85,069円
( 93,576円 )
1日目
96,840円
( 106,524円 )
1日目
93,382円
( 102,720円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。
・簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
・また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
・(スライド棚)均等積載量:50kg/段
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 M3型  (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルトレス棚 M3型  (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)
中量ボルトレス棚 TM3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)
中量ボルトレス棚“M3型”(引出し付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
軽量150型 シャッター付棚 高さ:1,365mm
軽量150型 シャッター付棚 高さ:1,965mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格65,812円-61,910円 -24,469円 -108,669円 -168,475円 -202,747円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜9日目14日目14日目〜
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)555-44
均等積載量(kg/段)300200300300 (引出し100kg/段)150150
色ネオグレーネオグレーブラック/オレンジネオグレーオイスターホワイトオイスターホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト