17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ・高さ2400mm)

セミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ・高さ2400mm)

  • 材質
    スチール
  • 均等積載量 (kg/段)
    150
  • 最大積載量(kg/台)
    900

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 21 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

セミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ・高さ2400mm) 取扱説明書-1セミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ・高さ2400mm) 取扱説明書-2

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 8日以内
    • 13日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

天地棚段数

(段)

連結タイプ

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

色

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

棚段数(段)

有効間口(mm)

棚板調整ピッチ(mm)

最小発注数量
軽量タイプ(~200Kg)
5
単体型
900
300
2400
グリーン
115-5234
4989999895032
24700.0
-
-
820
50
1個
軽量タイプ(~200Kg)
6
単体型
900
300
2400
グリーン
115-5235
4989999895049
27200
-
-
820
50
1個
軽量タイプ(~200Kg)
5
単体型
900
450
2400
グリーン
115-5236
4989999895056
28800
-
-
820
50
1個
軽量タイプ(~200Kg)
6
単体型
900
450
2400
グリーン
115-5237
4989999895063
32100.0
-
-
820
50
1個
軽量タイプ(~200Kg)
5
単体型
900
600
2400
グリーン
115-5238
4989999895070
36200
-
-
820
50
1個
軽量タイプ(~200Kg)
6
単体型
900
600
2400
グリーン
115-5239
4989999895087
40900.0
-
-
820
50
1個
軽量タイプ(~200Kg)
5
単体型
1200
300
2400
グリーン
115-5240
4989999895094
32400
-
-
1120
50
1個
軽量タイプ(~200Kg)
6
単体型
1200
300
2400
グリーン
115-5241
4989999895100
36400
-
-
1120
50
1個
軽量タイプ(~200Kg)
6
単体型
1200
450
2400
グリーン
115-5243
4989999895124
42800
-
-
1120
50
1個
軽量タイプ(~200Kg)
5
単体型
1200
600
2400
グリーン
115-5244
4989999845693
47400.0
-
-
1120
50
1個
軽量タイプ(~200Kg)
6
単体型
1200
600
2400
グリーン
115-5246
4989999845709
54400
-
-
1120
50
1個
軽量タイプ(~200Kg)
6
単体型
1500
300
2400
グリーン
115-5248
4989999845723
41800
-
-
1420
50
1個
軽量タイプ(~200Kg)
5
単体型
1500
450
2400
グリーン
115-5249
4989999845730
43500
-
-
1420
50
1個
軽量タイプ(~200Kg)
6
単体型
1500
450
2400
グリーン
115-5250
4989999845747
49700
-
-
1420
50
1個
軽量タイプ(~200Kg)
5
単体型
1500
600
2400
グリーン
115-5251
4989999845754
55500.0
-
-
1420
50
1個
軽量タイプ(~200Kg)
6
単体型
1500
600
2400
グリーン
115-5252
4989999845761
64100
-
-
1420
50
1個
軽量タイプ(~200Kg)
6
単体型
1800
300
2400
グリーン
115-5255
4989999845785
47300
-
-
1720
50
1個
軽量タイプ(~200Kg)
5
単体型
1800
450
2400
グリーン
115-5256
4989999845792
55700
-
-
1720
50
1個
軽量タイプ(~200Kg)
6
単体型
1800
450
2400
グリーン
115-5257
4989999845808
64400.0
-
-
1720
50
1個
軽量タイプ(~200Kg)
5
単体型
1800
600
2400
グリーン
115-5258
4989999845815
63600
-
-
1720
50
1個
軽量タイプ(~200Kg)
6
単体型
1800
600
2400
グリーン
115-5259
4989999845822
73800
-
-
1720
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,054円
( 18,759円 )
5日目
18,076円
( 19,884円 )
5日目
19,018円
( 20,920円 )
5日目
21,088円
( 23,197円 )
5日目
22,624円
( 24,886円 )
5日目
25,459円
( 28,005円 )
8日目
21,088円
( 23,197円 )
5日目
22,624円
( 24,886円 )
5日目
26,487円
( 29,136円 )
8日目
28,932円
( 31,825円 )
5日目
32,923円
( 36,215円 )
5日目
25,851円
( 28,436円 )
5日目
27,004円
( 29,704円 )
5日目
30,474円
( 33,521円 )
5日目
33,818円
( 37,200円 )
8日目
38,967円
( 42,864円 )
5日目
30,089円
( 33,098円 )
5日目
33,818円
( 37,200円 )
13日目
38,324円
( 42,156円 )
8日目
38,967円
( 42,864円 )
8日目
41,960円
( 46,156円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。
・中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
・頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ・高さ2400mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ・高さ2400mm)
セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1200mm)
セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ2100mm)
セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1500mm)
セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1800mm)
中量ボルトレス棚 M3型  (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格17,054円-13,145円 -14,552円 -14,240円 -14,069円 -65,812円 -
通常出荷日5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜1日目
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
均等積載量(kg/段)150150150150150300
最大積載量(kg/台)900900900900900-

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト