17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シューズケース(2人用・4人用)

通常単価(税別)
28,761円
税込単価
31,637円
通常出荷日:8日目

【特長】・連結はドライバー1本(NO.2)で簡単に連結できます。・スチール扉付のシューズケースです。

  • 間口 (mm)
    296
  • 奥行 (mm)
    380
  • 高さ (mm)
    880
  • 色
    ネオグレー
  • 材質1
    スチール(メラミン焼付塗装)
  • 1マス有効内寸(mm)奥行
    340
  • 1マス有効内寸(mm)間口
    226

型番:

SC-04
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SC-04の仕様・寸法情報

間口(mm)
296
奥行(mm)
380
高さ(mm)
880
色
ネオグレー
タイプ
4人用
付属品
棚なし
JANコード
4989999911275
トラスココード
116-4700
質量(g)
12500.0
材質1
スチール(メラミン焼付塗装)
1マス有効内寸(mm)奥行
340
1マス有効内寸(mm)間口
226
1マス有効内寸(mm)高さ
183
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SC-04

タイプ

付属品

JANコード

トラスココード

質量(g)

1マス有効内寸(mm)高さ

最小発注数量
4人用
棚なし
4989999911275
116-4700
12500.0
183
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,761円
( 31,637円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・連結はドライバー1本(NO.2)で簡単に連結できます。
・スチール扉付のシューズケースです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シューズケース(2人用・4人用)の型番SC-04のページです。 型番SC-04に関する仕様情報を記載しております。
シューズケース(2人用・4人用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シューズケース(2人用・4人用)
シューズケース(窓付・錠なし)
シューズケース(錠なし、ABS樹脂製扉)
シューズトレー
3足収納シューズボックス
長靴用トレーボックス(可動トレー付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山三島精器三島精器東洋事務器工業
通常価格28,761円32,091円 -81,294円 -3,959円135,730円63,671円
通常出荷日8日目7日目〜7日目〜6日目6日目16日目
間口(mm)296--2411075900
奥行(mm)380380380332350380
高さ(mm)880--601775-
色ネオグレーネオグレーネオグレー(本体)---
材質1スチール(メラミン焼付塗装)スチール(メラミン焼付塗装)本体:スチール(メラミン焼付塗装)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シューズボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました