17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

HSK40-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

図面

HSK40-11

ツーリングフレーム HSK40-11図面

HSK40-17

ツーリングフレーム HSK40-17図面

HSK40-11の仕様・寸法情報

間口(mm)
600
奥行(mm)
50
高さ(mm)
133
色
グリーン
トラスココード
114-6110
収納ホルダ数
HSK40A専用 7個
JANコード
4989999889574
質量(g)
2000.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSK40-11

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

収納ホルダ数

JANコード

質量(g)

最小発注数量
600
50
114-6110
HSK40A専用 7個
4989999889574
2000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,920円
( 6,512円 )
1日目

詳細情報

基本情報

ロック機構なしのHSK40Aシャンク専用ツーリングフレーム
ホルダ数7個/11個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HSK40A専用 ツーリングフレームの型番HSK40-11のページです。 型番HSK40-11に関する仕様情報を記載しております。
HSK40A専用 ツーリングフレームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HSK40A専用 ツーリングフレーム
ツーリングケース(HSK用)
ツーリング収納ボックス
ツーリングラック(防塵カバー付)
ツーリングケース(BT・NT兼用)
ツーリングラック W1030・8段タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山サカエサカエトラスコ中山サカエ
通常価格5,920円5,772円 -10,350円161,343円 -6,273円137,682円
通常出荷日1日目1日目3日目3日目1日目3日目
高さ(mm)133-17013301881750
色グリーングリーン----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリングラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました