ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
ミスミ バックル式クリアボックス【1~60個入り】 |
|
エスコ 高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】 |
|
ミスミ 軽中量ラック 150㎏タイプ |



【特長】・HSK100A BT(NT)50対応・脱着可能なBT対応のロック機構付です。


【特長】
・HSK100A BT(NT)50対応
・脱着可能なBT対応のロック機構付です。

トラスコ中山
ツーリングケース(BT・NT兼用)

サカエ
ツーリング収納ボックス

トラスコ中山
ツーリングフレーム HSK63
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ツーリングケース(BT・NT兼用)
0通常価格(税別):6,273円

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm
4.5通常価格(税別):607円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
0通常価格(税別):52,285円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~