ファクトリーサプライ用品技術窓口

スウェットガード ブラック

通常単価(税別)
1,089円
税込単価
1,198円
通常出荷日:1日目

【特長】・顔や目にかかる汗をブロックしてくれる汗止めバンドです。・額からの汗を溝でキャッチし汗を左右に...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    スウェットガード
  • 色
    ブラック
  • JANコード
    4989999976007
  • トラスココード
    137-2174
  • サイズ
    フリー
  • 質量(g)
    19.000
  • 材質1
    シリコーン

型番:

SWTG-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SWTG-BKの仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
スウェットガード
色
ブラック
JANコード
4989999976007
トラスココード
137-2174
サイズ
フリー
質量(g)
19.000
材質1
シリコーン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SWTG-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,089円
( 1,198円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・顔や目にかかる汗をブロックしてくれる汗止めバンドです。
・額からの汗を溝でキャッチし汗を左右に誘導します。
・水洗いが可能なので清潔に使用できます。
・後頭部のベルトアジャスターで長さ調整が可能です。
【用途】
・溶接作業や土木工事、建築現場での汗対策に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スウェットガード ブラックの型番SWTG-BKのページです。 型番SWTG-BKに関する仕様情報を記載しております。
スウェットガード ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スウェットガード ブラック
コンプレッション インナーベスト
メッシュベスト(ポケット付き) フリーサイズ
アイシングベスト前面コットンタイプ ベスト+保冷剤
長時間アルミパック保冷剤(クールベスト・アイシングベスト用)
北極ボディシート 保冷剤付き 詰替付き
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,089円2,694円1,311円5,399円 -674円3,663円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプション-----
詳細タイプスウェットガード-----
色ブラックブラック黒オリーブドラブ--
JANコード498999997600749899998407424550414089796-45504141041234550414300655
トラスココード137-2174115-1866356-6614-358-9044708-7973

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました