ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚 M3型 (パネル・扉付・300kgタイプ、高さ2100mm)

  • 色
    ネオグレー
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 連結型のみではご使用できません。
  • 連結型は背板のみで、側板は付属しません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

均等積載量

(kg/段)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最大積載量(kg/台)

棚段数(段)

有効間口(mm)

棚板調整ピッチ(mm)

タイプ

最小発注数量
-
930
645
2100 ~ 2145
300 (引出し100kg/段)
116-4738
4989999913378
165000.0
-
-
840
25
連結型
1個
-
962
645
2100 ~ 2145
300 (引出し100kg/段)
116-4736
4989999913330
198000.0
-
-
840
25
単体型
1個
-
962
645
2100 ~ 2145
300 (引出し100kg/段)
116-4752
4989999913323
192000.0
300
-
840
25
単体型
1個
-
962
645
2100 ~ 2145
300
116-4743
4989999913415
177000.0
-
-
840
25
単体型
1個
-
962
645
2100 ~ 2145
300
116-4760
4989999913408
170000.0
-
-
840
25
単体型
1個
-
930
645
2100 ~ 2145
300
116-4730
4989999913255
90000
300
5(天地段数 ※天板・底板含む)
840
25
-
1個
-
962
645
2100 ~ 2145
300
116-4728
4989999913170
124000
300
5(天地段数 ※天板・底板含む)
840
25
単体型
1個
-
962
645
2100 ~ 2145
300
116-4747
4989999913163
117000.0
300
5(天地段数 ※天板・底板含む)
840
25
単体型
1個
-
930
645
2100 ~ 2145
300
116-4749
4989999913248
84000.0
300
5(天地段数 ※天板・底板含む)
840
25
-
1個
-
962
645
2100 ~ 2145
300
116-4768
4989999913217
130000.0
300
6(天地段数 ※天板・底板含む)
840
25
単体型
1個
-
962
645
2100 ~ 2145
300
116-4732
4989999913200
127000.0
300
6(天地段数 ※天板・底板含む)
840
25
単体型
1個
-
1262
645
2100 ~ 2145
300 (引出し100kg/段)
116-4737
4989999913354
242000.0
-
-
1140
25
単体型
1個
-
1262
645
2100 ~ 2145
300 (引出し100kg/段)
116-4753
4989999913347
235000.0
300
-
1140
25
単体型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
320,049円
( 352,054円 )
19日目
387,172円
( 425,889円 )
19日目
359,052円
( 394,957円 )
19日目
524,482円
( 576,930円 )
19日目
496,408円
( 546,049円 )
19日目
181,695円
( 199,865円 )
19日目
248,842円
( 273,726円 )
19日目
220,995円
( 243,095円 )
19日目
154,646円
( 170,111円 )
19日目
287,089円
( 315,798円 )
19日目
268,750円
( 295,625円 )
19日目
461,187円
( 507,306円 )
19日目
432,292円
( 475,521円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・間仕切りとして利用時の出入り口用ドアとして利用できます。
・内側ノブで施錠、通路側はカギにて施錠可能です。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 連結型のみではご使用できません。
  • 連結型は背板のみで、側板は付属しません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 M3型 (パネル・扉付・300kgタイプ、高さ2100mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルトレス棚 M3型 (パネル・扉付・300kgタイプ、高さ2100mm)
中量ボルトレス棚“M3型”(引出し付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm アームタイプ) 単体型
中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm アームタイプ) 連結型
M1.5型 軽中量ボルトレス棚 アーム1段 150kgタイプ 高さ1806mm 連結型
スチールラック 軽量棚 中棚ボルトレス型 棚板シリーズ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格154,646円-108,669円 -31,195円 -27,736円 -24,810円 -27,247円 -
通常出荷日19日目9日目1日目1日目1日目1日目
色ネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレー
材質1スチールスチール本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール(粉体塗装)
よく一緒に購入される商品

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト