17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪・ロングフォークタイプ)

コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪・ロングフォークタイプ)

  • フォーク寸法 幅(mm)
    100
  • ハンドル
    有
  • ジャバラ
    無
  • 車輪径(mm)前輪/後輪
    150/150
  • 昇降方式
    足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • 前車輪
    固定ウレタンキャスター150mm2個、後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター150mm2個

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図

BEA-H300-9B

コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪・ロングフォークタイプ) 外形図1

BEA-H300-12B

コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪・ロングフォークタイプ) 外形図2

BEA-H300-15B

コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪・ロングフォークタイプ) 外形図3

使用方法・使用事例

使用方法

コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪・ロングフォークタイプ) 使用例1 コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪・ロングフォークタイプ) 使用例2

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • フォーク寸法 長さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 足踏み回数(回)

  • フォーク高さ(mm)

  • フォーク寸法(mm)スライド外幅

  • 荷重中心距離(mm)

  • 全高(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 14日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重(kg)

フォーク寸法 長さ(mm)

JANコード

トラスココード

足踏み回数(回)

フォーク高さ(mm)

フォーク寸法(mm)スライド外幅

荷重中心距離(mm)

全高(mm)

最小発注数量
300
800
4989999950779
115-8346
早16/遅43
112~937
215~578
400
1356
1個
300
800
4989999934250
115-8345
早22/遅60
112~1237
215~578
400
1656
1個
300
800
4989999934281
115-8352
早27/遅76
112~1537
215~578
400
1956
1個
500
900
4989999950953
115-8348
早22/遅57
116~936
218~581
450
1396
1個
500
900
4989999950908
115-8347
早28/遅75
116~1236
218~581
450
1696
1個
500
900
4989999950939
115-8353
早35/遅94
116~1536
218~581
450
1996
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
163,804円
( 180,184円 )
14日目
168,433円
( 185,276円 )
18日目
175,204円
( 192,724円 )
18日目
237,949円
( 261,744円 )
14日目
242,406円
( 266,647円 )
18日目
258,264円
( 284,090円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準よりも100mmフォークを伸ばしました
・前車輪を大きく(Φ150)し、凹凸ある路面でも操作しやすくしました
・狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです
・独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです
・新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します
・荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です
・許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります
・過負荷防止バルブ付です
【用途】
・凹凸のある作業場での荷物の昇降や運搬

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪・ロングフォークタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪・ロングフォークタイプ)
コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪タイプ)
コゾウリフター バッテリー油圧式・大型車輪タイプ
コゾウスタッカー 足踏み油圧式
コゾウリフター バッテリー油圧式・低床型
コゾウリフター(足踏み油圧式・ロングフォークタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格163,804円-156,947円 -391,640円 -281,836円513,114円 -106,527円 -
通常出荷日9日目〜14日目〜9日目〜14日目19日目9日目〜
フォーク寸法 幅(mm)100100100150100-
ハンドル有有有有-有
ジャバラ無無無無-無
車輪径(mm)前輪/後輪150/150150/150150/15074/18050/150-
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト