17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドンキーカート 400番用ブレーキ固定車輪付

ドンキーカート 400番用ブレーキ固定車輪付

通常単価(税別)
13,00524,148
税込単価
14,30626,563
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・オプションブレーキには固定キャスターが含まれています。・キャスターと一体化したブレーキなので...

詳細を確認
  • 本体/オプション
    オプション
  • 詳細タイプ
    ピン式ブレーキ固定キャスター付
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ブタジエンゴム(SBR)
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

100NKB

ドンキーカート 400番用ブレーキ固定車輪付 100NKB図面

200NKB

ドンキーカート 400番用ブレーキ固定車輪付 200NKB図面

300NKB

ドンキーカート 400番用ブレーキ固定車輪付 300NKB図面

500NKB

ドンキーカート 400番用ブレーキ固定車輪付 500NKB図面

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 適合台車機種

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内
    • 7日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

適合台車機種

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
101N、108N、102N、104N、105N、107N、115N
4989999186871
414-4937
2800
1台
1個
201N、202N、204N、207N
4989999187359
414-5135
5200
1台
1個
301N、302N、303N、304N、305N、307N、307NW、308N、310N、315N
4989999187687
414-5283
5200
1台
1個
402N、410N
4989999895186
115-4717
3000
-
1個
502N、503N、504N、507N、507NW、510N
4989999187977
414-5577
10600
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,005
( 14,306 )
1日目
14,681
( 16,149 )
7日目
15,411
( 16,952 )
6日目
16,302
( 17,932 )
6日目
24,148
( 26,563 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オプションブレーキには固定キャスターが含まれています。
・キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドンキーカート 400番用ブレーキ固定車輪付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドンキーカート 400番用ブレーキ固定車輪付
スマイルブレーキ 固定ハンドル・ハンド式ブレーキタイプ
ドンキーカート 固定式
ドンキーカート用取り替えハンドル
プレス製運搬車ハイグレード運搬車 (固定ハンドルタイプ・ストッパー・ブレーキ付)
プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドルタイプ)
メーカートラスコ中山佐野車輛製作所トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格13,005-99,245 -27,309 -5,407 -28,857 -9,611 -
通常出荷日1日目〜5日目〜1日目〜1日目〜2日目〜1日目〜
本体/オプションオプション本体--本体本体
詳細タイプピン式ブレーキ固定キャスター付-----
材質1本体:スチール-荷台:スチールスチール-荷台:スチール
材質2キャスター金具:スチール-マット:塩化ビニール表面処理:粉体塗装-マット:塩化ビニール
材質3車輪:ブタジエンゴム(SBR)-ハンドル:スチール--ハンドル:スチール
よく一緒に購入される商品

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト