ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO AM-2用足踏みストッパー

通常単価(税別)
4,229円
税込単価
4,652円
通常出荷日:1日目

【特長】・ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。

  • 本体/オプション
    オプション
  • 詳細タイプ
    アミ―用足踏みストッパー
  • 適合台車機種
    AM-2A、AM-2B
  • JANコード
    4989999484816
  • トラスココード
    819-4977
  • 質量(g)
    700
  • 材質1
    スチール
  • グリーン購入法適合品
    適合

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番:

AM-2FB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

図面

AM-2FB

TRUSCO AM-2用足踏みストッパー 図面

AM-2FBの仕様・寸法情報

本体/オプション
オプション
詳細タイプ
アミ―用足踏みストッパー
適合台車機種
AM-2A、AM-2B
JANコード
4989999484816
トラスココード
819-4977
質量(g)
700
材質1
スチール
グリーン購入法適合品
適合

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AM-2FB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,229円
( 4,652円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO AM-2用足踏みストッパーの型番AM-2FBのページです。 型番AM-2FBに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO AM-2用足踏みストッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO AM-2用足踏みストッパー
樹脂台車 アクロ用樹脂ストッパー AC-1JS
TRUSCO こまわりくん weego兼用G車輪用樹脂ストッパー
TRUSCO グランカート サイレント バリュータイプ 折りたたみ式簡易2檀
2WAY樹脂製運搬車スカウト(折りたたみタイプ)
小型樹脂台車 こまわり君 アイドルキャリーweego 兼用ストッパー スチール製
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,229円1,977円2,194円27,178円18,171円2,591円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
本体/オプションオプション-オプション-本体オプション
詳細タイプアミ―用足踏みストッパーアクロ用樹脂ストッパーweego兼用G車輪用樹脂ストッパー---
適合台車機種AM-2A、AM-2BAC-1、AC-1PCMP-6039N2タイプ、WP-2Gタイプ---
JANコード498999948481649899994845644989999483949498999948469445504142450174989999398472
トラスココード819-4977819-4952818-6970819-4965257-2863773-7840
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました