17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 高さ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

アルミ安全フェンスオプション

アルミ安全フェンスオプション
通常単価(税別)
2,488円~5,064円
税込単価
2,737円~5,570円
通常出荷日:14日目

【特長】・安全柵専用アンカーブラケットです。【用途】・一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を...

詳細を確認
  • 13パイの穴があいています。床の状態にもよるためM10のアンカーをお薦めします。
  • アンカーは脚1ヵ所につき1個必要、長さの指定はございません。
  • アンカーボルト(M10)は別途ご用意願います。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

間口(mm)

高さ

奥行(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
30
200
70
124-5997
4989999941609
400.0
1個
60
200
70
124-5994
4989999941616
650.0
1個
33.2
146
170
116-4903
4989999941715
800.0
1個
63.2
146
170
116-4904
4989999941722
1200.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,488円
( 2,737円 )
14日目
3,380円
( 3,718円 )
14日目
3,464円
( 3,810円 )
14日目
5,064円
( 5,570円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全柵専用アンカーブラケットです。
【用途】
・一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。

ご注意

  • 13パイの穴があいています。床の状態にもよるためM10のアンカーをお薦めします。
  • アンカーは脚1ヵ所につき1個必要、長さの指定はございません。
  • アンカーボルト(M10)は別途ご用意願います。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ安全フェンスオプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ安全フェンスオプション
アルミ安全フェンスオプション
アルミ安全フェンスオプション
アルミ安全フェンスオプション
アルミ安全フェンスオプション
セーフティーガード
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,488円-5,921円 -1,053円716円9,893円 -39,219円 -
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目9日目
材質1スチールアルミアルミステンレスアルミスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全柵カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト