ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

アルミ安全フェンスオプション

アルミ安全フェンスオプション AFRK
通常単価(税別)
716
税込単価
788
通常出荷日:14日目

【特長】・安全柵専用連結金具です。【用途】・一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい...

詳細を確認

型番:

AFRK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AFRKの仕様・寸法情報

間口(mm)
55
高さ
24
奥行(mm)
3
材質1
ステンレス
トラスココード
124-5980
JANコード
4989999941555
質量(g)
30
本体色
シルバー

型番リスト

表示件数
型番
AFRK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
716
( 788 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全柵専用連結金具です。
【用途】
・一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ安全フェンスオプションの型番AFRKのページです。 型番AFRKに関する仕様情報を記載しております。
アルミ安全フェンスオプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ安全フェンスオプション
アルミ安全フェンスオプション
アルミ安全フェンスオプション
アルミ安全フェンスオプション
アルミ安全フェンスオプション
安全柵 アルミ複合板タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山積水樹脂
通常価格7161,0539,893 -5,921 -2,488 --
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目5日目〜
間口(mm)5534506506--
高さ244016081--
奥行(mm)3303030--
材質1ステンレスアルミアルミアルミスチール-
トラスココード124-5980124-5981----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全柵カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました