17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

アルミ安全フェンスオプション

アルミ安全フェンスオプション
通常単価(税別)
9,8939,916
税込単価
10,88210,908
通常出荷日:14日目

【特長】・安全柵専用オプション脚です。・50Φキャスター ストッパー付【用途】・一般工場、一般倉庫、各...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

本体色

最小発注数量
124-5995
4989999941593
シルバー
1個
124-5979
4989999941548
イエロー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,893
( 10,882 )
14日目
9,916
( 10,908 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全柵専用オプション脚です。
・50Φキャスター ストッパー付
【用途】
・一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ安全フェンスオプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ安全フェンスオプション
アルミ安全フェンスオプション
アルミ安全フェンスオプション
アルミ安全フェンスオプション
アルミ安全フェンスオプション
安全柵 アルミ複合板タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山積水樹脂
通常価格9,893-5,921 -1,0537162,488 --
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目5日目〜
間口(mm)5065063455--
高さ160814024--
奥行(mm)3030303--
材質1アルミアルミアルミステンレススチール-
材質2ゴムキャスター-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全柵カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト