17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ステンレス製配管用角型圧力調整器 BS1シリーズ

ステンレス製配管用角型圧力調整器 BS1シリーズ
通常単価(税別)
64,21369,581
税込単価
70,63476,539
通常出荷日:36日目

【仕様】・ステンレス製の配管用角型圧力調整器です。・使用圧力(MPa):max0.6

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

入口継手

出口継手

最小発注数量
Rc1/4
Rc1/4
1個
1/4SUSパイプ継手
1/4SUSパイプ継手
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,213
( 70,634 )
36日目
69,581
( 76,539 )
36日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ステンレス製の配管用角型圧力調整器です。
・使用圧力(MPa):max0.6

商品情報

製品仕様

型番適用流体入口継手出口継手
31C368ガスRc1/4Rc1/4
31C369ガス1/4SUSパイプ継手1/4SUSパイプ継手

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製配管用角型圧力調整器 BS1シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製配管用角型圧力調整器 BS1シリーズ
ステンレス製配管用小型角型圧力調整器(ニードル弁付) BSMシリーズ
ブラス製配管用小型角型圧力調整器(ニードル弁付) BFMシリーズ
炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 NP2シリーズ
ブラス製半自動切換装置 EXC-1シリーズ
炭酸ガス用半自動切換装置 EXC-2Aシリーズ
メーカーユタカユタカユタカユタカユタカユタカ
通常価格64,213-131,782 -89,193 -35,949 -165,744 -509,825 -
通常出荷日36日目36日目24日目〜4日目〜24日目36日目
商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリー
適用流体ガスガスガスガスガスガス
流量(L/m)20151525100100
入口圧力(MPa)0.99以下0~0.990~0.9912以下14.8以下14.8以下
使用圧力(MPa)0.6以下0.6以下0.6以下0.150.550.55

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト