17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 使用圧力(MPa)

    ~mm
  • 低圧側圧力計(MPa)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 15日以内

ステンレス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GSN2-4-Vシリーズ

ステンレス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GSN2-4-Vシリーズ
通常単価(税別)
76,42592,600
税込単価
84,068101,860
通常出荷日:4日目~15日目

【特長】・ステンレス製出口バルブ付の二段式精密圧力調整器です。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

使用圧力

(MPa)

低圧側圧力計

(MPa)

出口継手

最小発注数量
0.2
0.3
RC1/4
1個
0.4
0.6
RC1/4
1個
0.6
1
RC1/4
1個
0.2
0.3
1/4SUSパイプ継手
1個
0.4
0.6
1/4SUSパイプ継手
1個
0.6
1
1/4SUSパイプ継手
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,425
( 84,068 )
4日目
76,425
( 84,068 )
4日目
77,596
( 85,356 )
4日目
92,600
( 101,860 )
15日目
92,600
( 101,860 )
15日目
78,981
( 86,879 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製出口バルブ付の二段式精密圧力調整器です。

商品情報

製品仕様

型番適用流体使用圧力出口継手
31C346ガス0.2MPaRC1/4
31C347ガス0.4MPaRC1/4
31C348ガス0.6MPaRC1/4
31C349ガス0.2MPa1/4SUSパイプ継手
31C350ガス0.4MPa1/4SUSパイプ継手
31C351ガス0.6MPa1/4SUSパイプ継手

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GSN2-4-Vシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GSN2-4-Vシリーズ
ステンレス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GSN1-4-Vシリーズ
ブラス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GF2-4-Vシリーズ
ブラス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-Vシリーズ
ブラス製パージバルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-VPVシリーズ
MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 FCR-226シリーズ
メーカーユタカユタカユタカユタカユタカユタカ
通常価格76,425-57,501 -40,540 -24,468 -36,62030,344
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目〜14日目〜25日目4日目
商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器
適用流体ガスガスガスガスガスガス
流量(L/m)252525252525(併記)
高圧側圧力計(MPa)252525252525
入口継手W22(右)袋ナットW22(右)袋ナットW22(右)袋ナットW22(右)袋ナットW22(右)袋ナットW22(右)袋ナット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト