17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ブラス製パージバルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-VPVシリーズ

ブラス製パージバルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-VPVシリーズ
通常単価(税別)
34,897円~37,703円
税込単価
38,387円~41,473円
通常出荷日:24日目~25日目

ブラス製パージバルブ付きの一段式精密圧力調整器です。【共通仕様】・高圧側圧力計:25MPa計・入力圧力...

詳細を確認
  • 31C310、31C311についてはご注文確定後、ミスミからご使用になるガス種類(Air、Ar、N2、O2のいずれか)を確認するためのご連絡を差し上げます。確認結果に基づき、納品する商品のメーカーパッケージには使用流体の記号が記されます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

使用圧力

(MPa)

低圧側圧力計

(MPa)

出口継手

適用流体記号

最小発注数量
-
0.4
0.6
RC1/4
Air、Ar、N2、O2のいずれか
1個
-
0.6
1
RC1/4
Air、Ar、N2、O2のいずれか
1個
毒性腐食性ガスを除く
0.4
0.6
1/4SUSパイプ継手
-
1個
毒性腐食性ガスを除く
0.6
1
1/4SUSパイプ継手
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,897円
( 38,387円 )
25日目
34,897円
( 38,387円 )
25日目
37,703円
( 41,473円 )
24日目
37,703円
( 41,473円 )
24日目

詳細情報

基本情報

ブラス製パージバルブ付きの一段式精密圧力調整器です。
【共通仕様】
・高圧側圧力計:25MPa計
・入力圧力:14.8MPa以下
・質量:1.3kg

ご注意

  • 31C310、31C311についてはご注文確定後、ミスミからご使用になるガス種類(Air、Ar、N2、O2のいずれか)を確認するためのご連絡を差し上げます。確認結果に基づき、納品する商品のメーカーパッケージには使用流体の記号が記されます。

商品情報

製品仕様

型番適用流体使用圧力出口継手
31C310ガス0.4MPaRC1/4
31C311ガス0.6MPaRC1/4

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブラス製パージバルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-VPVシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラス製パージバルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-VPVシリーズ
ブラス製パージバルブ付二段式精密圧力調整器 GF2-4-VPVシリーズ
ブラス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-Vシリーズ
ブラス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GF2-4-Vシリーズ
一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ
飲料用炭酸ガス用一段式圧力調整器 HR1-1600シリーズ
メーカーユタカユタカユタカユタカユタカユタカ
通常価格34,897円-53,052円 -23,027円 -39,340円 -14,848円 -21,751円
通常出荷日24日目〜24日目14日目〜4日目〜15日目19日目
商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器
適用流体ガスガスガスガス-ガス
流量(L/m)25252525253
入口圧力(MPa)14.8以下14.8以下14.8以下14.8以下14.8以下11.8
高圧側圧力計(MPa)252525252525
よく一緒に購入される商品

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト