17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

小流量用卓上型流量計 TF-Iシリーズ

小流量用卓上型流量計 TF-Iシリーズ
通常単価(税別)
63,894
税込単価
70,283
通常出荷日:24日目

【特長】・小流量用の卓上型流量計です。・コンパクトで自立式となっているため、設置・移動が容易で実験用等...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用流体

使用圧力

(MPa)

適用流体記号

最小発注数量
アルゴン
0.2
Ar
1個
窒素
0.2
N2
1個
ガス
0.2
CO2
1個
酸素
0.2
O2
1個
ガス
0.2
MAG・Ar/CO2
1個
アルゴン
0.25
Ar
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,894
( 70,283 )
24日目
63,894
( 70,283 )
24日目
63,894
( 70,283 )
24日目
63,894
( 70,283 )
24日目
63,894
( 70,283 )
24日目
63,894
( 70,283 )
24日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小流量用の卓上型流量計です。
・コンパクトで自立式となっているため、設置・移動が容易で実験用等に最適です。

商品情報

製品仕様

型番適用流体流量使用圧力入口継手出口継手質量耐圧
31C242アルゴン25L/m0.2MPaφ8.5ホース継手φ8.5ホース継手800g1.5MPa
31C243窒素25L/m0.2MPaφ8.5ホース継手φ8.5ホース継手800g1.5MPa
31C244ガス25L/m0.2MPaφ8.5ホース継手φ8.5ホース継手800g1.5MPa
31C245酸素25L/m0.2MPaφ8.5ホース継手φ8.5ホース継手800g1.5MPa
31C246ガス25L/m0.2MPaφ8.5ホース継手φ8.5ホース継手800g1.5MPa
31C247アルゴン25L/m0.25MPaφ8.5ホース継手φ8.5ホース継手800g1.5MPa

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小流量用卓上型流量計 TF-Iシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小流量用卓上型流量計 TF-Iシリーズ
小流量用配管取付型流量計 NF-Bシリーズ
小流量用計装パネル取付型流量計 PF-6シリーズ
小流量用計装パネル埋込取付型流量計 PF-4シリーズ
比較流量計副基準器 TF-30-Pシリーズ
比較流量計副基準器 TF-110-Pシリーズ
メーカーユタカユタカユタカユタカユタカユタカ
通常価格63,8949,62146,83445,399123,952149,481
通常出荷日24日目15日目〜24日目〜24日目24日目24日目
商品タイプガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリー
流量(L/m)2525252530110
流量計方式OUT式OUT式OUT式OUT式IN式IN式
入口継手φ8.5ホース継手3/4-16UNF袋ナットRc1/4Rc1/4φ8.5ホース継手φ8.5ホース継手
出口継手φ8.5ホース継手φ8.5ホース継手Rc1/4Rc1/4大気放出大気放出
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト