17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

溶接機用ガス節約器 ECORE2シリーズ

溶接機用ガス節約器 ECORE2シリーズ
通常単価(税別)
25,41826,542
税込単価
27,96029,196
通常出荷日:19日目

【特長】・溶接機用のガス節約器です。・アーク溶接等のスタート時のガスピーク現象を抑え、無駄なガス放出と...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

入口継手

出口継手

付属品

最小発注数量
M12×1メス袋ナット
M12×1オス
9/16-18UNFメス袋ナット継手×1ヶ、9/16-18UNFオス継手×1ヶ、φ8.5mmホース継手×2ヶ
1個
9/16-18UNFメス袋ナット
9/16-18UNFオス
M12×1メス袋ナット継手×1ヶ、M12×1オス継手×1ヶ、φ8.5mmホース継手×2ヶ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,418
( 27,960 )
19日目
26,542
( 29,196 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接機用のガス節約器です。
・アーク溶接等のスタート時のガスピーク現象を抑え、無駄なガス放出と溶接品質への悪影響を減らすことができます。

商品情報

製品仕様

型番適用流体入口継手出口継手
31C174ガスM12x1メス袋ナットM12x1オス
31C175ガス9/16-18UNFメス袋ナット9/16-18UNFオス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶接機用ガス節約器 ECORE2シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接機用ガス節約器 ECORE2シリーズ
飲料用炭酸ガス用一段式圧力調整器 GP-1シリーズ
飲料用炭酸ガス用一段式圧力調整器 HR1-1600シリーズ
炭酸ガス用半自動切換装置 EXC-2Aシリーズ
炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 NP2シリーズ
CO2/MAGガス用ノーヒーター型圧力調整器 NP-202シリーズ
メーカーユタカユタカユタカユタカユタカユタカ
通常価格25,418-17,399 -21,751509,825 -35,949 -30,528 -
通常出荷日19日目15日目19日目36日目4日目〜4日目〜
商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス溶接器アクセサリーガス調節器ガス調節器
適用流体ガスガスガスガスガスガス
詳細タイプガス節約器炭酸ガス用炭酸ガス用--ブルドン管式流量計、MAGガス用
入口圧力(MPa)0.15~0.311.811.814.8以下12以下-
適用流体記号Ar,CO2CO2CO2CO2CO2CO2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト