17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 低圧側圧力計(MPa)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 36日以内

中流量用微圧調整型圧力調整器 NR-6000シリーズ

中流量用微圧調整型圧力調整器 NR-6000シリーズ
通常単価(税別)
133,536
税込単価
146,890
通常出荷日:36日目

【仕様】・中流量用の微圧調整型圧力調整器です。・毒性腐食性ガスを除きます。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

低圧側圧力計

(MPa)

最小発注数量
0.05
1個
0.02
1個
0.01
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
133,536
( 146,890 )
36日目
133,536
( 146,890 )
36日目
133,536
( 146,890 )
36日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・中流量用の微圧調整型圧力調整器です。
・毒性腐食性ガスを除きます。

商品情報

製品仕様

型番適用流体低圧側圧力計
31C133ガス0.05MPa
31C134ガス0.02MPa
31C135ガス0.01MPa

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中流量用微圧調整型圧力調整器 NR-6000シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中流量用微圧調整型圧力調整器 NR-6000シリーズ
中圧調整型二段式圧力調整器 HBRHシリーズ
炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 NP2シリーズ
炭酸ガス用流量計付ヒーター内蔵圧力調整器 FCR25シリーズ
CO2/MAGガス用ノーヒーター型圧力調整器 NP-202シリーズ
MAGガス用流量計付ヒーター内蔵二段式圧力調整器 FCR-226シリーズ
メーカーユタカユタカユタカユタカユタカユタカ
通常価格133,536113,110 -35,949 -28,615 -30,528 -29,093
通常出荷日36日目36日目4日目〜4日目〜4日目〜4日目
商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器
適用流体ガスガスガスガスガスガス
詳細タイプ調整型、毒性腐食性ガスを除くボンベ取付、毒性腐食性ガスを除く--ブルドン管式流量計、MAGガス用MAGガス用
入口圧力(MPa)0.99以下20以下12以下12以下--
使用圧力(MPa)入力圧力1.56以下-0.15-0.20.2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト