17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 高圧側圧力計(MPa)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 36日以内

中圧調整型二段式圧力調整器 HBRHシリーズ

中圧調整型二段式圧力調整器 HBRHシリーズ
通常単価(税別)
113,110116,936
税込単価
124,421128,630
通常出荷日:36日目

【仕様】・中圧調整型の二段式圧力調整器です。・付属品:ボンベパッキン(ファイバー)×2枚

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

高圧側圧力計

(MPa)

最小発注数量
40
1個
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116,936
( 128,630 )
36日目
113,110
( 124,421 )
36日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・中圧調整型の二段式圧力調整器です。
・付属品:ボンベパッキン(ファイバー)×2枚

商品情報

製品仕様

型番適用流体詳細タイプ入口圧力高圧側圧力計低圧側圧力計入口継手出口継手質量
31C111ガスボンベ取付・毒性腐食性ガスを除く20MPa以下40MPa1.6MPaW22(右)袋ナットφ8.5ホース継手2700g
31C112ガスボンベ取付・毒性腐食性ガスを除く20MPa以下25MPa1.6MPaW22(右)袋ナットφ8.5ホース継手2700g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中圧調整型二段式圧力調整器 HBRHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中圧調整型二段式圧力調整器 HBRHシリーズ
中流量用微圧調整型圧力調整器 NR-6000シリーズ
中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ
ブラス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 GF2-4-Vシリーズ
ブラス製パージバルブ付二段式精密圧力調整器 GF2-4-VPVシリーズ
飲料用炭酸ガス用一段式圧力調整器 GP-1シリーズ
メーカーユタカユタカユタカユタカユタカユタカ
通常価格113,110-133,53677,235 -39,340 -53,052 -17,399 -
通常出荷日36日目36日目24日目〜4日目〜24日目15日目
商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器
適用流体ガスガス-ガスガスガス
詳細タイプボンベ取付、毒性腐食性ガスを除く調整型、毒性腐食性ガスを除く二段式毒性腐食性ガスを除く毒性腐食性ガスを除く炭酸ガス用
入口圧力(MPa)20以下0.99以下14.8以下14.8以下14.8以下11.8
低圧側圧力計(MPa)1.6-1---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト