17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ステンレス製高圧調整型圧力調整器 HSH1シリーズ

ステンレス製高圧調整型圧力調整器 HSH1シリーズ
通常単価(税別)
278,631312,114
税込単価
306,494343,325
通常出荷日:24日目

【仕様】・ステンレス製高圧調整型の圧力調整器です。・付属品:Oリング×2個

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

使用圧力

(MPa)

高圧側圧力計

(MPa)

低圧側圧力計

(MPa)

入口継手

最小発注数量
ボンベ取付、毒性腐食性ガスを除く
20以下
40
25
W22(右)袋ナット
1個
ボンベ取付、毒性腐食性ガスを除く
16以下
25
25
W22(右)袋ナット
1個
配管取付仕様、毒性腐食性ガスを除く
20以下
40
40
Rc1/4
1個
配管取付仕様、毒性腐食性ガスを除く
16以下
25
25
Rc1/4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
312,114
( 343,325 )
24日目
300,953
( 331,048 )
24日目
288,197
( 317,017 )
24日目
278,631
( 306,494 )
24日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ステンレス製高圧調整型の圧力調整器です。
・付属品:Oリング×2個

商品情報

製品仕様

型番適用流体詳細タイプ入口圧力使用圧力高圧側圧力計低圧側圧力計入口継手出口継手質量
31C107ガスボンベ取付・毒性腐食性ガスを除く30MPa以下max20MPa40MPa40MPaW22(右)袋ナットRc1/42000g
31C108ガスボンベ取付・毒性腐食性ガスを除く30MPa以下max16MPa25MPa25MPaW22(右)袋ナットRc1/42000g
31C109ガス配管取付仕様・毒性腐食性ガスを除く30MPa以下max20MPa40MPa40MPaRc1/4Rc1/42000g
31C110ガス配管取付仕様・毒性腐食性ガスを除く30MPa以下max16MPa25MPa25MPaRc1/4Rc1/42000g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製高圧調整型圧力調整器 HSH1シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製高圧調整型圧力調整器 HSH1シリーズ
ブラス製高圧調整型圧力調整器 HBH1シリーズ
ステンレス製大流量用中圧調整型圧力調整器 SR-ILS-OPシリーズ
中圧調整型二段式圧力調整器 HBRHシリーズ
ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ
一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ
メーカーユタカユタカユタカユタカユタカユタカ
通常価格278,631-100,035 -167,020113,110 -31,006 -14,848 -
通常出荷日24日目24日目〜36日目36日目4日目〜15日目
商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器
適用流体ガスガスガスガス--
入口圧力(MPa)30以下30以下14.8以下20以下14.8以下14.8以下
出口継手Rc1/4Rc1/4Rc1/4φ8.5ホース継手φ8.5ホース継手φ8.5ホース継手
圧力種類超高圧超高圧高圧超高圧高圧高圧
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト