17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

30MPaボンベ用中流量ニ段式圧力調整器 HBR2シリーズ

30MPaボンベ用中流量ニ段式圧力調整器 HBR2シリーズ
通常単価(税別)
58,47373,408
税込単価
64,32080,749
通常出荷日:36日目

【仕様】・30MPaボンベ用の中流量二段式圧力調整器です。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

高圧側圧力計

(MPa)

低圧側圧力計

(MPa)

入口継手

出口継手

最小発注数量
60
1
W22-14山袋ナット
φ8.5ホース継手
1個
40
1.6
W22-14山袋ナット
φ8.5ホース継手
1個
60
1.6
Rc1/4
Rc1/4
1個
40
1
Rc1/4
Rc1/4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,408
( 80,749 )
36日目
68,625
( 75,488 )
36日目
64,957
( 71,453 )
36日目
58,473
( 64,320 )
36日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・30MPaボンベ用の中流量二段式圧力調整器です。

商品情報

製品仕様

型番適用流体詳細タイプ入口圧力高圧側圧力計低圧側圧力計入口継手出口継手質量
31C099ガス毒性腐食性ガスを除く30MPa以下60MPa1MPaW22-14山袋ナットφ8.5ホース継手1800g
31C100ガス毒性腐食性ガスを除く30MPa以下40MPa1.6MPaW22-14山袋ナットφ8.5ホース継手1800g
31C101ガス毒性腐食性ガスを除く30MPa以下60MPa1.6MPaRc1/4Rc1/41800g
31C102ガス毒性腐食性ガスを除く30MPa以下40MPa1MPaRc1/4Rc1/41800g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

30MPaボンベ用中流量ニ段式圧力調整器 HBR2シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30MPaボンベ用中流量ニ段式圧力調整器 HBR2シリーズ
中流量配管用圧力調整器 FR-IH-OPシリーズ
ニ段式圧力調整器 FR-IIOシリーズ
ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ
ボンベ取付型一段式圧力調整器 FR-IS-OPシリーズ
一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ
メーカーユタカユタカユタカユタカユタカユタカ
通常価格58,473-43,167 -30,050 -31,006 -16,920 -14,848 -
通常出荷日36日目19日目15日目4日目〜4日目〜15日目
商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器
適用流体ガスガス----
詳細タイプ毒性腐食性ガスを除く毒性腐食性ガスを除く-二段式--
入口圧力(MPa)30以下3以下14.8以下14.8以下14.8以下14.8以下
圧力種類超高圧低圧高圧高圧高圧高圧

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト