17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ステンレス製大流量用中圧調整型圧力調整器 SR-ILS-OPシリーズ

ステンレス製大流量用中圧調整型圧力調整器 SR-ILS-OPシリーズ
通常単価(税別)
167,020
税込単価
183,722
通常出荷日:36日目

【仕様】・ステンレス製大流量用中圧調整型の圧力調整器です。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

使用圧力

(MPa)

低圧側圧力計

(MPa)

入口継手

最小発注数量
3.5以下
6
W22(右)袋ナット
1個
2以下
4
W22(右)袋ナット
1個
1.5以下
2.5
W22(右)袋ナット
1個
3.5以下
6
W21(左)袋ナット
1個
2以下
4
W21(左)袋ナット
1個
1.5以下
2.5
W21(左)袋ナット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
167,020
( 183,722 )
36日目
167,020
( 183,722 )
36日目
167,020
( 183,722 )
36日目
167,020
( 183,722 )
36日目
167,020
( 183,722 )
36日目
167,020
( 183,722 )
36日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ステンレス製大流量用中圧調整型の圧力調整器です。

商品情報

製品仕様

型番適用流体詳細タイプ流量入口圧力使用圧力入口継手出口継手質量
31C075ガス一段式・毒性腐食性ガスを除く200L/m14.8MPa以下max3.5MPaW22(右)袋ナットRc1/42500g
31C076ガス一段式・毒性腐食性ガスを除く200L/m14.8MPa以下max2MPaW22(右)袋ナットRc1/42500g
31C077ガス一段式・毒性腐食性ガスを除く200L/m14.8MPa以下max1.5MPaW22(右)袋ナットRc1/42500g
31C078ガス一段式・毒性腐食性ガスを除く200L/m14.8MPa以下max3.5MPaW21(左)袋ナットRc1/42500g
31C079ガス一段式・毒性腐食性ガスを除く200L/m14.8MPa以下max2MPaW21(左)袋ナットRc1/42500g
31C080ガス一段式・毒性腐食性ガスを除く200L/m14.8MPa以下max1.5MPaW21(左)袋ナットRc1/42500g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製大流量用中圧調整型圧力調整器 SR-ILS-OPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製大流量用中圧調整型圧力調整器 SR-ILS-OPシリーズ
大流量用一段式圧力調整器 NR-IHMシリーズ
中流量用二段式圧力調整器 FR-III Lシリーズ
ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ
ボンベ取付型一段式圧力調整器 FR-IS-OPシリーズ
ブラス製出口バルブ付一段式精密圧力調整器 GF1-4-Vシリーズ
メーカーユタカユタカユタカユタカユタカユタカ
通常価格167,020174,992 -54,328 -31,006 -16,920 -23,027 -
通常出荷日36日目35日目〜19日目4日目〜4日目〜14日目〜
商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器
適用流体ガスガスガス--ガス
詳細タイプ一段式、毒性腐食性ガスを除く-二段式、毒性腐食性ガスを除く二段式--
流量(L/m)200500100505025
入口圧力(MPa)14.8以下14.8以下14.8以下14.8以下14.8以下14.8以下

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト