17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

元圧計 391シリーズ

元圧計 391シリーズ
通常単価(税別)
11,12835,790
税込単価
12,24139,369
通常出荷日:19日目

【仕様】・一般産業用の元圧計です。・付属品:ボンベパッキン(ファイバー)×1枚

  • 商品画像は代表画像になります。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

入口継手

出口継手

最小発注数量
-
W22(右)袋ナット
W22(右)オス
1個
-
W22(左)袋ナット
W22(左)オス
1個
-
W21(左)袋ナット
W21(左)オス
1個
接点付圧力計
W22(右)袋ナット
W22(右)オス
1個
接点付圧力計
W22(左)袋ナット
W22(左)オス
1個
接点付圧力計
W21(左)袋ナット
W21(左)オス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,128
( 12,241 )
19日目
11,128
( 12,241 )
19日目
11,128
( 12,241 )
19日目
35,790
( 39,369 )
19日目
35,790
( 39,369 )
19日目
35,790
( 39,369 )
19日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・一般産業用の元圧計です。
・付属品:ボンベパッキン(ファイバー)×1枚

ご注意

  • 商品画像は代表画像になります。

商品情報

製品仕様

型番適用流体詳細タイプ高圧側圧力計入口継手出口継手質量
31C188ガス-25MPaW22(右)袋ナットW22(右)オス500g
31C189ガス-25MPaW22(左)袋ナットW22(左)オス500g
31C190ガス-25MPaW21(左)袋ナットW21(左)オス500g
31C191ガス接点付圧力計25MPaW22(右)袋ナットW22(右)オス500g
31C192ガス接点付圧力計25MPaW22(左)袋ナットW22(左)オス500g
31C193ガス接点付圧力計25MPaW21(左)袋ナットW21(左)オス500g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

元圧計 391シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
元圧計 391シリーズ
一段式圧力調整器 FR-IOシリーズ
ニ段式圧力調整器 FR-IIOシリーズ
中流量用二段式圧力調整器 FR-III Lシリーズ
飲料用炭酸ガス用一段式圧力調整器 HR1-1600シリーズ
ボンベ取付型二段式圧力調整器 FR-IIS-OPシリーズ
メーカーユタカユタカユタカユタカユタカユタカ
通常価格11,128-14,848 -30,050 -54,328 -21,75131,006 -
通常出荷日19日目15日目15日目19日目19日目4日目〜
商品タイプガス溶接器アクセサリーガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器
適用流体ガス--ガスガス-
高圧側圧力計(MPa)252525252525
質量(g)50012001800240015001900
付属品ボンベパッキン(ファイバー)×1枚ボンベパッキン(ファイバー)×2枚ボンベパッキン(ファイバー)×2枚ボンベパッキン(ファイバー)×2枚ボンベパッキン(ナイロン)×2枚ボンベパッキン(ファイバー)×2枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト