17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電磁式ふるい振とう機 3-324-0337
  • 3-324-0336
  • 3-324-0337

電磁式ふるい振とう機

通常単価(税別)
1,067,562円
税込単価
1,174,318円
通常出荷日:34日目

【特長】・粒子の3次元動作による高い性能によって、垂直変動と回転動作を混合してスクリーン上のサンプルを...

詳細を確認

型番:

3-324-0337
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
型番3-324-0336
タイマー1~99分
ふるいタイプ湿式・乾式
プログラム数10個
最大分級数8(ふるい高さ50mm)
15(ふるい高さ25mm)
使用ふるい60φ、75φ、100φ、 150φ、200φ、203φ×高さ 25/50mm
振とう数3000rpm(50Hz)
3600rpm(60Hz)
振幅デジタル 2.0mm
断続運転継続/断続運転
(10秒間隔)

3-324-0337の仕様・寸法情報

商品タイプ
ふるい振盪器
サイズ(mm)
485×408×235
電源(V)
AC100(50/60Hz 450W)
質量(g)
約95000
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 34日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3-324-03373-324-0337

サイズ

(mm)

質量

(g)

内容量

最小発注数量
485×408×235
約95000
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,067,562円
( 1,174,318円 )
34日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粒子の3次元動作による高い性能によって、垂直変動と回転動作を混合してスクリーン上のサンプルをふるうことができる振とう機です。
・継続・断続的分級処理ができ、振動をふるいの搭載段数に従って自動調節します。
・プログラム設定ができ、デジタル制御による振幅とふるい時間の調節ができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電磁式ふるい振とう機の型番3-324-0337のページです。 型番3-324-0337に関する仕様情報を記載しております。
電磁式ふるい振とう機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電磁式ふるい振とう機
電磁式ふるい振とう機 370×400×200mm
TS ステンレス試験用ふるい Φ200
プラスチックふるい 内径204mm
プラスチックふるい 内径103mm
ふっ素樹脂製ふるい
メーカーケニスケニス三商ケニスケニスアズワン
通常価格1,067,562円704,029円14,385円 -38,596円 -30,113円 -10,030円 -
通常出荷日34日目44日目19日目7日目7日目1日目
商品タイプふるい振盪器ふるい振盪器ふるいふるいふるいふるい
電源(V)AC100(50/60Hz 450W)AC100~120(50/60Hz)----
内容量1台-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト