17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上ミニ油圧プレス

通常単価(税別)
315,253円
税込単価
346,778円
通常出荷日:34日目

【特長】・最大2.5tの加圧ができる小型の油圧プレス機です・誰でも簡単に透明なKBr錠剤の成型ができま...

詳細を確認

型番:

3-324-0515
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
型番セット内容
3-324-0515油圧プレス(2.5トン) 7mmダイセット
透過ホルダー KBr(50g) 7mmダイセット
予備カラー2個 35mmメノウ乳鉢/乳棒 スパチュラ
3-324-0516-

3-324-0515の仕様・寸法情報

商品タイプ
プレス機
サイズ(mm)
127×192×201
詳細タイプ
セット品あり
質量(g)
4500
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 34日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-324-05153-324-0515

詳細タイプ

内容量

最小発注数量
セット品あり
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
315,253円
( 346,778円 )
34日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大2.5tの加圧ができる小型の油圧プレス機です
・誰でも簡単に透明なKBr錠剤の成型ができます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上ミニ油圧プレスの型番3-324-0515のページです。 型番3-324-0515に関する仕様情報を記載しております。
卓上ミニ油圧プレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上ミニ油圧プレス
テーブルプレス
ハンドプレス 本体・アダプター
ミニプレスセット
アーバープレス(ラック式) 最大プレス厚 110/155/320mmタイプ
電動式矯正油圧プレス (電動・手動兼用タイプ)
メーカーケニスアズワンアズワン理研機器エスコマサダ製作所
通常価格315,253円182,911円16,793円 -191,341円 -35,619円 -561,543円
通常出荷日34日目19日目1日目4日目1日目〜8日目
商品タイププレス機-----
サイズ(mm)127×192×201-----
質量(g)4500-----
内容量1台-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動式プレス機・ハンドプレスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました