ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス【10~20個入り】 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |

【特長】・PTFEメンブレンフィルタに親水性処理を施しています。
| 型番 | 最高使用温度 |
| 3-361-0680 | 100℃ |
| 3-361-0681 | |
| 3-361-0682 | |
| 3-361-0683 | |
| 3-361-0684 | |
| 3-361-0685 | |
| 3-361-0686 | |
| 3-361-0688 | |
| 3-361-0689 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
21,210円 ( 23,331円 ) | 4日目 |
42,840円 ( 47,124円 ) | 8日目 |
59,078円 ( 64,986円 ) | 6日目 |
21,210円 ( 23,331円 ) | 4日目 |
42,840円 ( 47,124円 ) | 8日目 |
59,078円 ( 64,986円 ) | 8日目 |
21,210円 ( 23,331円 ) | 8日目 |
59,078円 ( 64,986円 ) | 8日目 |
21,210円 ( 23,331円 ) | 8日目 |
【特長】
・PTFEメンブレンフィルタに親水性処理を施しています。


アドバンテック東洋
メンブレンフィルター 直径13mm~293mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケニス
マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット) G-5000N
0通常価格(税別):27,919円

ケニス
マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット) G-10000N
0通常価格(税別):28,353円

ニッコー
ディスポピペット DP-3 100入
0通常価格(税別):3,012円

アズワン
pH試験紙 pH4.0~10.0
0通常価格(税別):3,055円

横浜油脂工業
PH試験紙(PH1~11)
0通常価格(税別):5,007円

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~