17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バキュームコントローラー 3-306-0380

バキュームコントローラー

通常単価(税別)
184,924円
税込単価
203,416円
通常出荷日:24日目

【特長】・半導体圧力センサを用いた真空制御装置です。・溶媒などの突沸を防ぎ、回収率をアップします。・真...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ (mm)
    134×87×103(突起部含まず)
  • 電源
    AV100V ±10V 50/60Hz 1.1A
  • 詳細タイプ
    バキュームコントローラー
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 電磁弁ユニット、接続ケーブルはV-303本体には付属していません。

型番:

3-306-0380
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
型番3-306-0380
圧力センサシリコン半導体センサ
重量約0.95kg
真空ライン接続口ホース継手(外径9.65mmφ)
制御方式真空ライン用電磁弁(外付電磁弁ユニット)
大気開放用電磁弁(本製品背面搭載)
測定圧力絶対圧
測定対象SUS316およびフッ素系ゴムを腐食しない気体
測定範囲0~1100hPa(mbar)
表示分解能1hPa(mbar)
表示方式/操作方式カラータッチパネル/プッシュダイヤル
付属Y字管(三方管)
コンセントアダプタ(2P/3P変換プラグ)

3-306-0380の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
134×87×103(突起部含まず)
電源
AV100V ±10V 50/60Hz 1.1A
詳細タイプ
バキュームコントローラー
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 24日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-306-0380

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
184,924円
( 203,416円 )
24日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・半導体圧力センサを用いた真空制御装置です。
・溶媒などの突沸を防ぎ、回収率をアップします。
・真空ライン用電磁弁の材質はSUS316、シール材はFKM(フッ素系ゴム)を使用し、耐溶媒性に優れています。
・表示は絶対圧です。
【用途】
・合成分野での反応容器の真空制御。
・真空蒸留装置の真空制御 。
・減圧系のリークテスト。

ご注意

  • 電磁弁ユニット、接続ケーブルはV-303本体には付属していません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バキュームコントローラーの型番3-306-0380のページです。 型番3-306-0380に関する仕様情報を記載しております。
バキュームコントローラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バキュームコントローラー
撹拌遠心器 バレリーナ NSD-12J
元素分析用サンプル容器
ビバコン
UVトランスイルミネーター CIシリーズ
ゲル撮影装置B-box DS-430/DS-450(デジカメ付)
メーカーケニス東京硝子器械アズワンケニスケニスケニス
通常価格184,924円186,400円7,617円 -19,965円 -174,673円 -239,726円 -
通常出荷日24日目6日目1日目〜9日目〜7日目〜11日目
商品タイプその他その他バブラー・分析用消耗品その他その他その他
サイズ(mm)134×87×103(突起部含まず)W175×D215×H170----
電源AV100V ±10V 50/60Hz 1.1AAC100V 50/60Hz 0.2A----
詳細タイプバキュームコントローラー--ビバコンUVトランスイルミネーターゲル撮影装置
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました