17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デュラポアメンブレンフィルタ

デュラポアメンブレンフィルタ【50個入り】

通常単価(税別)
50,080円~119,360円
税込単価
55,088円~131,296円
通常出荷日:5日目~19日目

【特長】・強度・柔軟性・化学適合性(耐薬品性)に優れたフィルタです。

未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ孔径直径
3-306-0120メンブレンフィルター0.22μmφ90mm
3-306-0121メンブレンフィルター0.22μmφ142mm
3-306-0122メンブレンフィルター0.45μmφ90mm
3-306-0123メンブレンフィルター0.45μmφ142mm
3-306-0130メンブレンフィルター0.10μmφ90mm
3-306-0131メンブレンフィルター0.10μmφ142mm
3-306-0132メンブレンフィルター0.22μmφ90mm
3-306-0133メンブレンフィルター0.22μmφ142mm
3-306-0134メンブレンフィルター0.45μmφ90mm
3-306-0135メンブレンフィルター0.45μmφ142mm
3-306-0136メンブレンフィルター0.65μmφ82mm

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 孔径(μm)

  • 直径(mm)

  • 材質

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

孔径

(μm)

直径

(mm)

材質

内容量

最小発注数量
0.22
90φ
PVDF(ポリビニリデンフロライド) 疎水性
1セット(50枚)
1パック

50個入り

0.22
142φ
PVDF(ポリビニリデンフロライド) 疎水性
1セット(50枚)
1パック

50個入り

0.45
90φ
PVDF(ポリビニリデンフロライド) 疎水性
1セット(50枚)
1パック

50個入り

0.45
142φ
PVDF(ポリビニリデンフロライド) 疎水性
1セット(50枚)
1パック

50個入り

0.1
90φ
PVDF(ポリビニリデンフロライド) 親水性
1セット(50枚)
1パック

50個入り

0.1
142φ
PVDF(ポリビニリデンフロライド) 親水性
1セット(50枚)
1パック

50個入り

0.22
90φ
PVDF(ポリビニリデンフロライド) 親水性
1セット(50枚)
1パック

50個入り

0.22
142φ
PVDF(ポリビニリデンフロライド) 親水性
1セット(50枚)
1パック

50個入り

0.45
90φ
PVDF(ポリビニリデンフロライド) 親水性
1セット(50枚)
1パック

50個入り

0.45
142φ
PVDF(ポリビニリデンフロライド) 親水性
1セット(50枚)
1パック

50個入り

0.65
82φ
PVDF(ポリビニリデンフロライド) 親水性
1セット(50枚)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,653円
( 88,718円 )
5日目
119,360円
( 131,296円 )
5日目
80,436円
( 88,480円 )
5日目
119,360円
( 131,296円 )
5日目
53,658円
( 59,024円 )
5日目
95,290円
( 104,819円 )
5日目
53,658円
( 59,024円 )
5日目
99,952円
( 109,947円 )
5日目
50,080円
( 55,088円 )
5日目
95,399円
( 104,939円 )
5日目
52,574円
( 57,831円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度・柔軟性・化学適合性(耐薬品性)に優れたフィルタです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デュラポアメンブレンフィルタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デュラポアメンブレンフィルタ
PTFEメンブレンフィルタ 白色 無地
セルロース混合エステルメンブレンフィルタ A045F047A
フロリナートメンブレンフィルタ
フロリナート・メンブレンフィルタ FHLPシリーズ
セルロースアセテートメンブレンフィルタ
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格50,080円-33,555円 -15,752円125,865円 -61,356円 -20,449円 -
通常出荷日5日目〜1日目〜5日目5日目5日目4日目〜
商品タイプメンブレンフィルターメンブレンフィルターメンブレンフィルターメンブレンフィルターメンブレンフィルターメンブレンフィルター
内容量1セット(50枚)100枚/箱100枚1セット(50枚)100枚1セット(100枚)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト