17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

大画面時計付タイマー グロッサ
ドリテック
24時間タイマー
カスタム
57×33×73mmデジタルタイマー
エスコ
演示用ストップウォッチ 3-106-0027

演示用ストップウォッチ

通常単価(税別)
25,624
税込単価
28,186
通常出荷日:4日目

【特長】・多機能な演示用のストップウォッチです。・背面には壁掛け用穴・マグネットが付属しており、スチー...

詳細を確認

型番:

3-106-0027
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番3-106-0027
機能タイマー機能(カウントダウン/カウントアップ)
プログラムタイマー機能
予鈴機能
測定範囲0~99分59秒
電源AC100V 50/60Hz
付属背面マグネット 壁掛け用穴

3-106-0027の仕様・寸法情報

商品タイプ
ストップウォッチ
サイズ(mm)
263×46×118
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-106-0027

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,624
( 28,186 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多機能な演示用のストップウォッチです。
・背面には壁掛け用穴・マグネットが付属しており、スチール黒板やホワイトボートに貼りつけて使用することができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

演示用ストップウォッチの型番3-106-0027のページです。 型番3-106-0027に関する仕様情報を記載しております。
演示用ストップウォッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
演示用ストップウォッチ
ストップウォッチ(LC058-A02)
ストップウォッチ(SVAJ999)
デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) 校正証明書付
ストップウォッチ(手巻き式) 校正証明書付
デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) ブラック 校正証明書付
メーカーケニスアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格25,6247,00013,20018,00022,280 -16,900
通常出荷日4日目1日目1日目19日目19日目19日目
商品タイプストップウォッチストップウォッチストップウォッチストップウォッチストップウォッチストップウォッチ
サイズ(mm)263×46×118-----
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト