17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

熱電対用絶縁管 3-343-0047

熱電対用絶縁管【100個入り】

通常単価(税別)
73,203
税込単価
80,523
通常出荷日:11日目

【特長】・熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気的絶縁に使用します。

  • 商品タイプ
    素材
  • 詳細タイプ
    熱電対用絶縁管
  • 内容量
    1セット(100本)

型番:

3-343-0047
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)
型番形状
3-343-0046丸形一つ孔
3-343-0047丸形二つ孔
3-343-0048

3-343-0047の仕様・寸法情報

商品タイプ
素材
詳細タイプ
熱電対用絶縁管
サイズ(mm)
外径:3、孔径:0.8、長さ:100
内容量
1セット(100本)

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-343-0047

サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
外径:3、孔径:0.8、長さ:100
1セット(100本)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,203
( 80,523 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気的絶縁に使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

熱電対用絶縁管の型番3-343-0047のページです。 型番3-343-0047に関する仕様情報を記載しております。
熱電対用絶縁管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱電対用絶縁管
SSA-S保護管(アルミナ)
生体溶解性セラミックファイバーボード
生体溶解性セラミックファイバーブランケット
シリコンゴムシート(片面粘着加工)
HB保護管(ムライト)
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格73,20318,050 -23,150 -3,611 -17,765 -26,601 -
通常出荷日11日目8日目11日目4日目〜9日目〜8日目〜
商品タイプ素材素材シートシートシートその他
詳細タイプ熱電対用絶縁管SSA-S保護管(アルミナ)生体溶解性セラミックファイバーボード生体溶解性セラミックファイバーブランケットシリコンゴムシート(片面粘着加工)HB保護管(ムライト)
内容量1セット(100本)-1枚1枚1枚-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました