17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一斗缶 口径50mmΦ(2個)

通常単価(税別)
6,127円
税込単価
6,740円
通常出荷日:4日目

ティンフリーを使用した金属製の一斗缶。外寸:235×235×340、口径:50mmΦのサイズ。2組で1...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    その他
  • 詳細タイプ
    商品タイプ:一斗缶、材質:テンフリー
  • サイズ (mm)
    外寸:235×235×340、口径:50
  • 内容量
    1個

型番:

3-744-0131
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-744-0131の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
その他
詳細タイプ
商品タイプ:一斗缶、材質:テンフリー
サイズ(mm)
外寸:235×235×340、口径:50
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-744-0131

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,127円
( 6,740円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ティンフリーを使用した金属製の一斗缶。
外寸:235×235×340、口径:50mmΦのサイズ。
2組で1個のセットの商品となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一斗缶 口径50mmΦ(2個)の型番3-744-0131のページです。 型番3-744-0131に関する仕様情報を記載しております。
一斗缶 口径50mmΦ(2個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一斗缶 口径50mmΦ(2個)
角型カスト
有機溶媒安全保存容器 そるべん缶
分析廃液・薬品・溶媒安全保存容器 ラボ缶R
ステンレス小型密閉容器
ステンレスラボコンテナー
メーカーケニスケニスSUGIYAMAGENSUGIYAMAGENアズワンアズワン
通常価格6,127円15,613円 -32,402円 -21,971円 -9,263円 -14,101円 -
通常出荷日4日目7日目〜11日目11日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプその他その他タンクタンク小型容器バット・トレー
材質その他ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
詳細タイプ商品タイプ:一斗缶、材質:テンフリー角型カスト----
サイズ(mm)外寸:235×235×340、口径:50-----
内容量1個1個----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保存瓶(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました