17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JPボトル(PP広口瓶 透明)【50~200個入り】

通常単価(税別)
16,23625,650
税込単価
17,86028,215
通常出荷日:8日目

【特長】・口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなり...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番材質使用温度範囲(℃)目盛(mL)
3-132-0126本体・蓋/PP 目盛入0~9810
3-132-012725
3-132-012850
3-132-0129100

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

内容量

最小発注数量
0.1
1セット(200本)
1パック

200個入り

0.25
1セット(200本)
1パック

200個入り

0.5
1セット(100本)
1パック

100個入り

1
1セット(50本)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,650
( 28,215 )
8日目
24,709
( 27,180 )
8日目
20,820
( 22,902 )
8日目
16,236
( 17,860 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。
・中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。
・従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JPボトル(PP広口瓶 透明)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JPボトル(PP広口瓶 透明)
JPボトル(PP広口瓶 遮光)
JPボトル 1L JPー1000 滅菌済
大型透明丸型瓶
PP広口ボトル 2L 目盛付
PP広口瓶(中栓なし)
メーカーケニスケニスニッコーアズワン三商ケニス
通常価格16,236-24,474 -22,75926,201 -1,00014,400 -
通常出荷日8日目8日目1日目1日目4日目6日目
商品タイプPP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器その他樹脂製容器PP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器
形状丸型丸型丸型丸型丸型丸型
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト