17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Low-eグラススライド 3-354-0200

Low-eグラススライド【25個入り】

通常単価(税別)
24,876円
税込単価
27,364円
通常出荷日:11日目

【特長】・可視光は透過し、金ミラーのように近赤外・赤外光を95%以上反射する便利なスライドガラスです。...

詳細を確認

型番:

3-354-0200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (25個入り)
型番材質
3-354-0200ガラス

3-354-0200の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ
75×25mm
その他
オプション
詳細タイプ
Low-eグラススライド
内容量
1セット(25枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-354-0200

内容量

最小発注数量
1セット(25枚)
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,876円
( 27,364円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・可視光は透過し、金ミラーのように近赤外・赤外光を95%以上反射する便利なスライドガラスです。
・金ミラーではできない顕微鏡の透過光を利用したサンプルの観察が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Low-eグラススライドの型番3-354-0200のページです。 型番3-354-0200に関する仕様情報を記載しております。
Low-eグラススライドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Low-eグラススライド
ガス温度調節装置
ゲルドライヤー
フッ素試験紙
クロール試験紙 0~100ppm
ディスポーサブルUVセル バルク梱包
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格24,876円326,464円107,433円26,375円4,815円10,587円
通常出荷日11日目24日目11日目お見積り4日目7日目
商品タイプその他その他その他その他その他分光光度計用セル・バイアル
サイズ75×25mm200×150×162mmゲルサイズ:200×200mm、外寸:250×250×80mm25mmφ(ディスク)5×85mm外寸:12.5×12.5×45mm
その他オプション-----
詳細タイプLow-eグラススライドガス温度調節装置ゲルドライヤーフッ素試験紙クロール試験紙-
内容量1セット(25枚)1台1台1セット(30枚)1セット(100枚)1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました