ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
八興 フッ素ゴムチューブ 全長1m |
|
右下精器製造 汎用圧力計(A枠立型・φ75) |
|
アズワン ポリイミドフィルム カプトン(R) |

【特長】・真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ)。・フランジ:NW50/NW40
| 型番 | d | D | eリークレート | I.D | l | O.D | 最小曲げ半径 | 材質 |
| 3-326-0849 | 52.2mm | 75mm | 1×10-9Pa・m3/sec | 50.1mm | 20mm | 60.5mm | 100mm | SUS304 |
| 3-326-0867 | 41.2mm | 55mm | 40mm | 49.5mm | 80mm | |||
| 3-326-0868 | ||||||||
| 3-326-0869 | 52.2mm | 75mm | 50.1mm | 60.5mm | 100mm |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
27,358円 ( 30,094円 ) | 6日目 |
17,099円 ( 18,809円 ) | 6日目 |
20,208円 ( 22,229円 ) | 6日目 |
21,228円 ( 23,351円 ) | 6日目 |
【特長】
・真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ)。
・フランジ:NW50/NW40

アズワン
真空フレキシブルチューブ

大阪ラセン管工業
真空仕様フレキシブルチューブ(NWフランジ型)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):1,476円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~

アズワン
ナフロン PFAチューブ
4通常価格(税別):965円~

仁礼工業
PEEKチューブ 6色
0通常価格(税別):11,102円~

アズワン
ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)(10mパック)
0通常価格(税別):6,894円~

アズワン
PFAフレキシブルチューブ
0通常価格(税別):12,085円~

ケニス
シリコンチューブ ST12-16
0通常価格(税別):12,744円

仁礼工業
HPLC配管用PFAチューブ(1/16インチ)
0通常価格(税別):12,977円~

武蔵エンジニアリング
液体定量吐出バルブ
0通常価格(税別):96,591円~