17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型撹拌器
  • 3-323-0031
  • 3-323-0032、3-323-0033

小型撹拌器

通常単価(税別)
111,770円~125,865円
税込単価
122,947円~138,452円
通常出荷日:8日目~34日目

【特長】・撹拌シールと駆動部が一体化しているため、容器に直接差し込んで使用できます。減圧下や密閉性の高...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    撹拌機
  • 回転数 (rpm)
    10~350
  • 電源 (V)
    AC100(50/60Hz 0.5A)
  • 内容量
    1個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
型番3-323-00313-323-00323-323-0033
シール・材質Oリング・バイトンオイルシール・バイトン
モーターステッピングモーター
安全機能過電流保護
カップリングカバー
撹拌棒外径4mmφ8mmφ
最大トルク0.015N・m0.12N・m
最大到達真空度399.9Pa以下
推奨容器サイズ50~300mL50~300mL300~1000mL
摺合TS15/25TS29/38

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 11日以内
    • 34日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
(駆動部) 38×67×132、(操作部)145×190×58
(駆動部)約0.2、(操作部)約0.8
1個
1個
(駆動部) 38×67×140、(操作部)145×190×58
(駆動部)約0.3、(操作部)約0.8
1個
1個
(駆動部) 52×74×157、(操作部)145×190×58
(駆動部)約0.6、(操作部)約0.8
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
111,770円
( 122,947円 )
11日目
111,770円
( 122,947円 )
34日目
125,865円
( 138,452円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・撹拌シールと駆動部が一体化しているため、容器に直接差し込んで使用できます。減圧下や密閉性の高い実験も容易に行えます。
・操作部・駆動部がセパレートになっているタイプですので、ドラフトチャンバーの扉を大きく開けず手元で回転数の調整が行えます。
・巻き込み防止用にカップリングカバーを標準装備しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小型撹拌器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型撹拌器
デジタル式撹拌器
ローラー式撹拌器
簡易型撹拌機 汎用小型タイプ SS-PS1
撹拌器 MS3020/MS3020D
サーモブロック回転器 SN-48BN
メーカーケニスケニスケニスアズワンケニス東京硝子器械
通常価格111,770円-233,017円 -284,753円 -62,078円93,689円 -382,438円
通常出荷日8日目〜9日目〜7日目〜1日目8日目6日目
商品タイプ撹拌機撹拌機撹拌機撹拌機撹拌機回転子
回転数(rpm)10~350--90~1400(50Hz)、90~1700(60Hz)150~20001~35
電源(V)AC100(50/60Hz 0.5A)AC100~240(50/60Hz)AC100~240(50/60Hz)AC100(50/60Hz)AC100 50/60Hz100
内容量1個1個1台---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト