17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネチックスターラー(防塵・防水構造(IP65)) 3-323-0370

マグネチックスターラー(防塵・防水構造(IP65))

通常単価(税別)
60,570円
税込単価
66,627円
通常出荷日:9日目

【特長】・厚さ12mmの超薄型で防塵・防水構造(IP65)です。・低速回転が可能で、15rpmからスム...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スターラー
  • 回転数 (rpm)
    15~1500
  • 電源 (V)
    AC100~240(50/60Hz)
  • サイズ (mm)
    117×180×12
  • 質量 (kg)
    約0.3
  • 内容量
    1個

型番:

3-323-0370
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
型番プレートプレート材質撹拌容量自動反転機能
3-323-0370100mmφポリエステル箔800mL30秒毎

3-323-0370の仕様・寸法情報

商品タイプ
スターラー
回転数(rpm)
15~1500
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
サイズ(mm)
117×180×12
質量(kg)
約0.3
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-323-0370

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,570円
( 66,627円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚さ12mmの超薄型で防塵・防水構造(IP65)です。
・低速回転が可能で、15rpmからスムーズに動きます。
・30秒毎に逆回転する反転機能付でムラなく撹拌できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネチックスターラー(防塵・防水構造(IP65))の型番3-323-0370のページです。 型番3-323-0370に関する仕様情報を記載しております。
マグネチックスターラー(防塵・防水構造(IP65))のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネチックスターラー(防塵・防水構造(IP65))
ホットプレートスターラー SRS311HA/SRS316HA
6連式マグネチックスターラー
マグネチックスターラー 回転数(rpm)100~1500 スターラー
ホットプレート付マグネチックスターラー
マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-1D
メーカーケニスケニスアズワンアズワン東京理化器械アズワン
通常価格60,570円65,611円 -200,206円62,300円132,887円30,687円
通常出荷日9日目8日目1日目1日目9日目1日目
商品タイプスターラーホットスターラースターラースターラースターラースターラー
回転数(rpm)15~1500200~1500100~1500100~150050~1500100~1500
電源(V)AC100~240(50/60Hz)-100100100AC100~240(50/60Hz、専用ACアダプター付属)
サイズ(mm)117×180×12160×203×110----
質量(kg)約0.3約2.1----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました