17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボルテックスミキサー Onモード/Touchモード

通常単価(税別)
87,375円~209,464円
税込単価
96,113円~230,410円
通常出荷日:34日目

【特長】・連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つ...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
型番軌道軌道直径容量使用環境時間・回転数表示付属
3-323-0180-4.9mm1.1kg温度/4~40℃
湿度/20~85%
-カップヘッド カバー付ユニバーサルホルダー
マイクロチューブ用フォームインサート(1.5~2.0mL×38本)
3-323-0181デジタル
3-323-01823.5mm-マイクロプレート×2-カップヘッド
マイクロプレートホルダー(1枚用)
3-323-0183デジタル

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • タイマー

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 34日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

タイマー

内容量

最小発注数量
168×241×160
-
1個
1個
168×241×160
1秒~160時間
1個
1個
137×267×114
-
1個
1個
137×267×114
1秒~160時間
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
169,571円
( 186,528円 )
34日目
209,464円
( 230,410円 )
34日目
87,375円
( 96,113円 )
34日目
96,272円
( 105,899円 )
34日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボルテックスミキサー Onモード/Touchモードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボルテックスミキサー Onモード/Touchモード
ボルテックスミキサー 回転数無段階調整
オートミキサー
ミニミキサー N-40M-1
試験管ミキサー(回転数 350~2500rpm(無負荷時))
多連式マイクロプレートミキサー
メーカーケニスケニスアズワン東京硝子器械柴田科学アズワン
通常価格87,375円-49,129円109,219円34,963円33,991円78,733円
通常出荷日34日目9日目1日目3日目1日目1日目
商品タイプミキサーミキサーミキサーミキサーミキサー振盪器
回転数(rpm)Onモード/300~2500 Touchモード/300~3500500~25003000/3600(50/60Hz)2850350~2500(無負荷時)100~2000
電源(V)AC100(50/60Hz)100100100100100
内容量1個1個----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト